HS-Steckverbinder

Hochspannungssteckverbinder (HS)

Der U-Steckverbinder und der L-Gelenksteckverbinder sind Produkte mit Bahnzulassung, die für die Verbindung von elektrischen Hochspannungsgeräten auf Lokomotiven, elektrische Triebzüge (Electric multiple units, EMUs) und Hochgeschwindigkeitszügen ausgelegt sind.

U-Steckverbinder

Die U-Steckverbinder-Baugruppe ist für die Verwendung als Teil eines konfigurierbaren Systems vorgesehen, und wenn sie als solche installiert wird, ist die U-Steckverbinder-Baugruppe Teil einer vollständig gekapselten erdgeschirmten Baugruppe. Der Vorteil eines solchen Systems besteht darin, dass die Luft- und Kriechweganforderungen gemäß IEC 60077-1 aufgrund des gekapselten Designs, das eine kompakte Konstruktionslösung ermöglicht, aufgehoben werden.

 

 

Die U-Steckverbinder-Baugruppe besteht aus einem geformten harzisolierten U-Steckverbinder, der an einer Montageplatte montiert ist. Sie verfügt über zwei trennbare Kunstharz-Steckverbinderdurchführungen vom Typ C2, die einen vollständig isolierten Endverschluss bieten, der das Anschließen und Trennen von Hochspannungskabeln ermöglicht.

L-Gelenksteckverbinder

Der L-förmige Steckverbinder ist ein Produkt mit Bahnzulassung, das für die Verbindung von elektrischen Hochspannungsgeräten auf Lokomotiven, EMUs und Hochgeschwindigkeitszügen ausgelegt ist. Es handelt sich um einen vollständig isolierten Endverschluss für Anwendungen in rauen Umgebungen, der den Einfluss von äußeren Faktoren wie verschmutzter Luft, großer Höhe und verschiedenen Wetterbedingungen reduziert. Er lässt sich vor Ort leicht auf- und abbauen und bringt Vorteile bei der Wartung des Zuges.

 

Leistungsmerkmale

  • 27,5-kV-Dachleitungs- und Systemverbindungskabelmuffen optimiert für die Umgebung in Bahnsystemen
  • Zusammengebaut und getestet von TE, um die Lieferkette zu vereinfachen und eine reibungslose Installation vor Ort zu ermöglichen
  • Kundenspezifisches Design für alle Anwendungen
  • Vollständig isolierte Lösung für verschiedene Anwendungen in rauen Umgebungen
  • Trennbare Muffe sorgt für einfache Montage und Wartung
HS-Steckverbinder
U-Steckverbinder
HS-Steckverbinder
L-Gelenksteckverbinder
T-Steckverbinder
Unser T-Steckverbinder kann auch als Systemkoppler in Kombination mit dem U-Steckverbinder eingesetzt werden.