Schalttafeletikett

Schnellere Anbringung und niedrigere Etikettierungskosten

Ein kostengünstiger, kommerziell attraktiver Ersatz für geprägte Etiketten: leistungsstarke Thermotransferetiketts mit Schaumkleber. Unsere Schalttafeletiketten eignen sich für das Drucken nach Bedarf. Ideal für die Verwendung mit HD-Grafiken und -Barcodes. Sie sind für den Einsatz in Innen- sowie in Außenbereichen geeignet und entsprechen den Haltbarkeitsspezifikationen der Norm UL 969 für Auszeichnungs- und Etikettiersysteme. Erhältlich in Weiß oder Silber sowie auf Anfrage auch in anderen Farben. Kompatibel mit allen Thermotransferdruckern von TE; Dateneingabe mit der WinTotal Software von TE.

Eigenschaften

  • Ein kostengünstiger, kommerziell attraktiver Ersatz für geprägte Etiketten: leistungsstarke Thermotransferetiketts mit Schaumkleber. 
  • Ab Einführung in Weiß oder Silber erhältlich; andere Farben auf Anfrage. 
  • Kompatibel mit allen Thermotransferdruckern von TE. 
  • Dateneingabe mit der WinTotal Software von TE.
     

Vorteile

  • Erhebliche potenzielle Einsparungen für den Kunden bei Produkt- und Anbringungskosten im Vergleich zur Verwendung von geprägten Etiketten.
  • Eliminiert Staub, Schmutz und Lärm aus der Etikettenherstellung und dem Anbringungsprozess. Kann die Abhängigkeit von Prägeetiketten-Lieferanten reduzieren.
  • Ermöglicht flexible Prozesse beim Design und bei der Herstellung von Etiketten. Für Drucken nach Bedarf geeignet.
  • Fähigkeit zur Erstellung und zum Druck von HD-Grafiken und -Barcodes. Für den Einsatz in Innen- sowie in Außenbereichen geeignet und mit den Spezifikationen der Norm UL 969 für Auszeichnungs- und Etikettiersysteme konform.
     

Anwendungen

  • Kennzeichnung von Schaltern und Displays an Schalttafeln oder in Schaltschränken und Anlagenracks.
  • Maschinentypenschilder, Leistungsschilder für industrielle Ausrüstung und Steckverbinderkennzeichnung.
     

Standards und Spezifikationen

Schalttafeletiketten sind UL-zugelassen nach PGJI2 und PGJI8 für Innen- und Außenanwendungen

Schalttafel-etiketten

Schalttafeltiketten für Thermotransferdrucker

Schauen Sie sich unser komplettes Produktsortiment an