Produkte
Geschichte
Doppelwandig, nicht flammenhemmend

Anwendung

BIS 135 °C

Basierend auf Ihrer Auswahl erfüllen doppelwandige Schrumpfschläuche Ihre Anforderungen. – Lesen Sie die folgenden Artikel aus dem Produktportfolio an doppelwandigen Schrumpfschläuchen von TE, die bei Betriebstemperaturen bis zu 135 °C eingesetzt werden können. Diese Produkte sind nicht flammhemmend, da Sie angegeben haben, dass dies nicht erforderlich ist.

Wenn Korrosionsschutz und Abdichtung erforderlich sind, verwenden Sie den doppelwandigen Warmschrumpf-schlauch von TE. Er ist auch ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Schläuche aggressiv am Substrat befestigt werden müssen, auf dem sie verwendet werden, beispielsweise wenn sie eine große Zugentlastung bieten müssen oder besonders starkem mechanischem Abrieb ausgesetzt sind. Die doppelwandigen Produkte bestehen aus einem vernetzten Außenmantel sowie einer klebenden oder verkapselnden Innenschicht. Bei der Installation schmilzt und fließt die Klebemittel‑ oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtigkeitsbeständige Schutzhülle. Sie verbindet den Schlauch zudem sicher mit dem Substrat. Die streng kontrollierten Klebstoffmengen im Schlauch sorgen für einheitliche Ergebnisse.

 

Jede Produktfamilie entspricht spezifischen Aspekten von Standards, z. B. AMS-DTL-23053. Viele sind UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und alle sind RoHS-konform. Beurteilen Sie die Produkte, um festzustellen, welche am besten für Ihre Anwendung geeignet sein könnten und dabei helfen, Isolierung und Schutz in rauen Umgebungen bis 135 °C zu bieten, wo keine hohe Flammwidrigkeit erforderlich ist.

 

Klicken Sie auf die ausgewählten Produkte, um mehr zu erfahren!

Doppelwandig, nicht flammenhemmend

Anwendung

BIS 135 °C

Basierend auf Ihrer Auswahl erfüllen doppelwandige Schrumpfschläuche Ihre Anforderungen. – Lesen Sie die folgenden Artikel aus dem Produktportfolio an doppelwandigen Schrumpfschläuchen von TE, die bei Betriebstemperaturen bis zu 135 °C eingesetzt werden können. Diese Produkte sind nicht flammhemmend, da Sie angegeben haben, dass dies nicht erforderlich ist.

Wenn Korrosionsschutz und Abdichtung erforderlich sind, verwenden Sie den doppelwandigen Warmschrumpf-schlauch von TE. Er ist auch ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Schläuche aggressiv am Substrat befestigt werden müssen, auf dem sie verwendet werden, beispielsweise wenn sie eine große Zugentlastung bieten müssen oder besonders starkem mechanischem Abrieb ausgesetzt sind. Die doppelwandigen Produkte bestehen aus einem vernetzten Außenmantel sowie einer klebenden oder verkapselnden Innenschicht. Bei der Installation schmilzt und fließt die Klebemittel‑ oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtigkeitsbeständige Schutzhülle. Sie verbindet den Schlauch zudem sicher mit dem Substrat. Die streng kontrollierten Klebstoffmengen im Schlauch sorgen für einheitliche Ergebnisse.

 

Jede Produktfamilie entspricht spezifischen Aspekten von Standards, z. B. AMS-DTL-23053. Viele sind UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und alle sind RoHS-konform. Beurteilen Sie die Produkte, um festzustellen, welche am besten für Ihre Anwendung geeignet sein könnten und dabei helfen, Isolierung und Schutz in rauen Umgebungen bis 135 °C zu bieten, wo keine hohe Flammwidrigkeit erforderlich ist.

 

Klicken Sie auf die ausgewählten Produkte, um mehr zu erfahren!