Kabelbefestigungs- und Kabelbaumzubehör

Montageverfahren der nächsten Generation ermöglichen

Die P-Klemme von TE Connectivity (TE) bietet eine leichte, schnelle und effiziente Lösung für die Befestigung von Kabelbäumen. Zehn P-Klemmengrößen von TE decken den gleichen Bereich ab wie 21 AS21919 Standard-P-Klemmengrößen Dank kürzerer Installationszeiten und einem geringeren Gewicht weisen die P-Klemmen von TE einen niedrigeren Richtsatz auf als standardmäßige AS21919 P-Klemmen.

  1. P-Klemme von TE Connectivity (Englisch)

Die P-Klemme von TE Connectivity (TE) ermöglicht Montageverfahren der nächsten Generation, eine schnelle Installation und ein flexibles und ergonomisches Design. Die P-Klemme von TE ist die neue Lösung für eine „werkzeuglose“ Kabelbaummontage bei Anwendungen in den Bereichen Militär, Luft- und Raumfahrt und Industrie.

Eigenschaften

Schnell

• Kürzere Installationszeit als bei standardmäßigen AS21919 P-Klemmen

• Schnellverriegelungsfunktion ermöglicht es dem Bediener, die Klemme je nach Bedarf schnell zu öffnen und zu schließen

• Minimiert das Risiko von Fremdkörpern (FOD, Foreign Object Debris) dank hardwarefreiem Verriegelungsmechanismus

Flexibel

• Separate Befestigungs- und Spannfunktionen ermöglichen flexible und modulare Montageprozesse

• Hochentwickeltes PEEK-Material hält Festigkeit bei geringerem Gewicht aufrecht

• 10 P-Klemmengrößen von TE decken den gleichen Bereich ab wie 21 AS21919 Standard-P-Klemmengrößen

• Möglichkeiten zur Gewichtseinsparung im Vergleich zu AS21919 Standard-P-Klemmen
 

Ergonomisch

• Werkzeuglose Verriegelungs- und Entriegelungsfunktion ermöglicht schnelle und komfortable Kabelbauminstallation und Nacharbeit

• Bedienerkomfort führt zu kürzeren Zykluszeiten

Anwendungen

• Zivile Luftfahrt und

• Militärische Luft- und Raumfahrt

• Militär- und Marinefahrzeuge

• Industriefahrzeuge

• Schienen- und Bahnverkehr

• Automobilindustrie