Glasfaserstecker, Kabelsätze und mehr für MOST-Netzwerke

Wir bieten ein umfassendes Produktsortiment an Komponenten für Bitübertragungsschichten im Bereich der Gerätekommunikation in Media Oriented System Transport-Netzwerken (MOST) an. TE Connectivity (TE) bietet im Bereich Glasfasertechnik eine vollständige Palette an Komponenten für MOST 25- und MOST 150-Steckverbinder, einschließlich Leiterplatten- und Kabelbaum-Steckverbinder, Kabelsätze und Verarbeitungsequipment.

Produkteigenschaften

Glasfaserverbindungen für MOST-Netzwerke

Seit 1975 beschäftigt sich TE mit der Glasfasertechnik. Seitdem bietet TE bis heute Lösungen an, die von der Leiterplatte bis zum Endbenutzer reichen:

  • Unterstützt eine Datengeschwindigkeit von 25 Mbit/s und 150 Mbit/s.
  • Keine elektromagnetische Interferenz (EMI)/keine Interferenzen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) am Kabel.
  • Geringes Gewicht durch Polymer-Glasfaser (POF).
  • Anwendung basiert auf der optischen Ringstruktur mit verschiedenen Knoten und geringerem Verkabelungsaufwand.
  • Ausführungen mit Reflow- und Wellenlötung für Stiftleisten verfügbar.
  • Ausführungen mit Drahtende haben die Flexibilität, unabhängig voneinander an die Stiftleiste und den Steckverbinder gelötet werden zu können. Diese Flexibilität bestätigt, dass die Kunststofffaser nicht durch die Hitze beim Löten beschädigt wird.
  • Breites Spektrum an LWL-Steckverbindern und Stiftleisten verfügbar.
  • Kosteneffiziente Konstruktion und auf die Anforderungen des Automobilmarktes abgestimmte Prozesse.
  • Modulare und skalierbare Lösung für Automobil-Verbindungsbausteine und OEMs.
  • Produktsortiment an Kabelbäumen zusammen mit Reparaturwerkzeugsatz erhältlich.

Die Entwicklung dieser Komponenten wird durch unser Wissen auf dem Gebiet der Glasfasertechnik und die Zusammenarbeit mit Tier 1- und Tier 2-Kunden gestützt. TE hat ein auf Polymer-Glasfasern (POF) mit 1.000 μm basierendes Hochgeschwindigkeits-Glasfaser-Multimedia-Netzwerk entwickelt, das Datengeschwindigkeiten von 25 Mbit/s und 150 Mbit/s unterstützt.

Standards und Kompatibilität

Glasfaserverbindungen für MOST-Netzwerke
  • Media Oriented System Transport (MOST) Cooperation-konform
  • 1000-μm-Polymer-Glasfaser (POF)
  • Für Media Oriented System Transport (MOST) MOST 25- und MOST 150-Protokoll erhältlich
  • ISO-Norm (vorläufig)

MOST

Media Oriented Systems Transport (MOST), ein optisches Multimedianetzwerk für den Automobilbereich

>150

Kurzzeitige Datenrate in Mbit/s. MOST kann für Audio- und Videoanwendungen eingesetzt werden.

TOOLS

TE entwickelt spezielle Verarbeitungswerkzeuge für MOST.

Portfolio an MOST 25-Netzwerkprodukten

Typ Beschreibung TE Teilenr.
MOST 25 Micro-Drahtende

90° halb abgeschirmtes MOST 25

 

0-2141577-1

2-2141577-1

MOST 25 Micro-Drahtende

90° vollständig abgeschirmtes MOST 25; Micro-Drahtende

 

1-2141103-1

1-2112079-1

MOST 25 Micro-Drahtende

180° MOST 25; Micro-Drahtende

 

1-2141352-1

1-2141352-2

     
MOST 25 Flexible Drahtenden

Flexibles Drahtende aus zwei Teilen POF FOT

 

1-2208204-1
Flexible MOST 25-Drahtenden In Kombination mit Kabelsatz 

A:  2-poliger Kabelsatz

 

1-2208334-1

(mit den folgenden MOST-Schnittstellen kompatibel: 2+0, 2+4, 2+12, 2+20)

 

Flexible MOST 25-Drahtenden In Kombination mit Kabelsatz 

B: 4-poliger Kabelsatz

 

1-2208207-1

(mit MOST-Schnittstelle 4-40 kompatibel)

     
MOST 25-Verarbeitungswerkzeuge Verarbeitungswerkzeuge für MOST 25-Netzwerke Verarbeitungswerkzeuge
Drahtendenprodukte
MOST 25 und MOST 150
Steckverbinder
MOST-Hybrid- und Endverschlüsse
Kabelsätze
Fahrzeugleitungen, Komponenten für Fahrzeugleitungen, goldene Glasfaser und Kabelsätze
Hilfskomponenten
Zugentlastung, Diagnose-steckverbinder, Staub- und Schutzabdeckungen

Portfolio an MOST 150-Netzwerkprodukten

Typ Beschreibung TE Teilenr.
MOST 150 Micro-Drahtende

90° vollständig abgeschirmtes MOST 150

 

1-1823724-1*)

1-2112180-3*)

1-2112181-3*)

1-2286542-1*)

* noch keine Serienproduktion

MOST 150 Micro-Drahtende

180° MOST 150

 

1-2208264-3

in Kombination mit 1-2208265-1

     
MOST 150-Verarbeitungswerkzeuge Verarbeitungswerkzeuge für MOST 150-Netzwerke Verarbeitungswerkzeuge
MOST-Stiftleiste und -Drahtende

Typische Anwendungen

Glasfaserverbindungen für MOST-Netzwerke
  • Optischer Ring mit verschiedenen Knotenpunkten
  • Haupteinheiten
  • DVD-Player
  • Kombiinstrumente
  • Verstärker
  • TV-Empfänger
  • Rücksitzunterhaltung
  • Audio-Player
  • Head-up-Displays
Media Oriented System Transport-Anwendungen (MOST)