Schutz vor EMI Störeinflüssen und EMP Störimpulsen

Die DEUTSCH Filtered Steckverbindertechnik von TE ermöglicht Ihnen die Kontrolle von EMI-Störungen, bietet EMP-Schutz in robusten Umgebungen mit potenziellen gewicht- und platzsparenden Konfigurationen und senken außerdem Ihre Gesamtsystemkosten. Steckverbinder mit Filter können Platz und Gewicht sparen und bieten technische und wirtschaftliche Vorteile. DEUTSCH verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Lieferung von Standard- und kundenspezifischen Steckverbindungen (EMI und EMP).

EMI-Filterung

Die robusten EMI-Filter-Steckverbinder von TE verfügen in der Regel über flache Kondensatorarrays mit vielen verschiedenen Topologien (z. B. C, LC, CL, PI und T). Für diese Produkte können die Filtereigenschaften pro Leitung festgelegt und nicht gefilterte und geerdete Leitungen definiert werden, um die jeweiligen Anlagenanforderungen zu erfüllen.

Störsignalschutz durch EMP-Filter

Für die Steckverbinder ist ein Spannungsstörsignalschutz verfügbar, der durch die Integration von TVS (Transient Voltage Suppressor)-Dioden oder MoVs (Metal Oxide Varistor) erreicht wird. Diese EMP-Steckverbinder schützen ein System effektiv und effizient gegen „leitungsgebundene“ Gefährdungen.