HF-Adapter

Hochfrequenzadapter: Signale zuverlässig übertragen

HF-Adapter sind eine passive Komponente, die Signale von einem Anschluss zu einem anderen Anschluss überträgt. Jede Anschlussschnittstelle ist anpassbar und kann je nach Geometrie und Geschlecht variieren, um kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Das Geschlecht an jedem der Anschlüsse kann unterschiedlich sein, während die Geometrie des Adapters gerade oder rechtwinklig sein kann, je nachdem, wo der Adapter platziert wird.

HF-Adapter sind in zwei große Kategorien unterteilt: In-Serien und serienübergreifend. Ein In-Serien-Adapter verfügt auf beiden Seiten des Adapters über die gleiche Anschlusskonfiguration. Ein serienübergreifender Adapter hingegen weist auf den beiden Seiten des Adapters eine unterschiedliche Anschlusskonfiguration auf. Er ist dafür ausgelegt, Signale von einem Koaxial-Kabel zu einem anderen mit minimalem Signalverlust zu übertragen. Zu den Parametern, die bei der Suche nach einem serienübergreifenden Adapter zu berücksichtigen sind, gehören die Adapterschnittstelle, das Geschlecht, die Geometrie und die Montageausführung. Unsere HF-Adapter werden häufig in Anwendungen verwendet, in denen zwei unterschiedliche HF-Schnittstellen vernetzt werden müssen. Unsere hochpräzisen mmWave-Adapter für Prüf- und Messgeräte erreichen Frequenzen von bis zu 110 GHz+.