FÜR LEISTUNGSSTARKE VERBINDUNGEN

ELCON Einschubverbindungen sind die nächste Generation der Einschubsteckverbinder, die eine optimale Anpassung für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Sammelschienen-Ausführungen von bis zu 200 A pro Kontakt bieten. Unsere umfassende Produktfamilie bietet unterschiedliche Gehäuse- und Kontaktoptionen, die individuell zusammengestellt werden können, um die richtige Lösung für nahezu alle Strom-Einschubanforderungen zu erstellen.

Produkteigenschaften

ELCON Einschubsteckverbinder
  • Stromführendes Einstecken, blind steckbare Steckverbinder
  • AC/DC, Strom und Signal
  • Ausführungen für Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte und Kabel-an-Sammelschiene
  • Hochleistungskontakte von CROWN BAND
  • 35 A bis 200 A pro Stromkontakt
  • Schwimmende Montage für blindes Stecken sowie optionale Führungsstifte
  • Umfassende Produktfamilie mit unterschiedlichen Gehäuseoptionen und Kontakten verfügbar
  • Kundenspezifisch konfigurierbar
  • Die verschiedenen Montageausführungen umfassen Leiterplattenenden, Löthülsen, Gewinde, Crimpverbindungen und Press-Fit-Optionen

POWER

35 A bis 200 A pro Kontakt

EASE

Stromführendes Einstecken und Blindsteckanwendung

FIT

Anpassbar an nahezu alle Strom-Einschubanforderungen

Ausgewählte Anwendungen

ELCON Einschubsteckverbinder
  • Rauscharme Stromversorgungen
  • Live-Hot-Plug-Stromversorgungen
  • Prüfeinrichtung
  • AC-Wandler
  • Server
  • Router
  • Datenspeichergeräte