RAPID LOCK Leistungssteckverbinder

Rasch zu verbinden und wartungsfreundlich

Der RAPID LOCK Steckverbinder ist ein einpoliger Schnellverbinder- und Schnelltrennanschluss-Ersatz für Ösenanschlüsse. Dieser Steckverbinder, der in Sammelschienen- und Backplane-Leistungsverteilungsanwendungen eingesetzt wird, ist zuverlässig und wartungsfreundlicher als Schraubanschlüsse. Die Steckstiftkontakte können mit Schrauben oder Gesenken an einer Sammelschiene und mit Press-Fit und Sicherungsschrauben an einer Backplane angebracht werden. Da der RAPID LOCK Steckverbinder keine Muttern und Unterlegscheiben besitzt, die verloren gehen könnten, ist die Wartung vor Ort einfach. Da Ösen mit Schraubanschluss entfallen, sorgt er außerdem für einen äußerst sicheren Verbindungsmechanismus mit einem minimalen Risiko von losen Verbindungen und Lichtbogenbildung.

Produkteigenschaften

RAPID LOCK Steckverbinder
  • Ersatz für Gewindebolzen
  • Keine losen Muttern bedeutet kein Reiben oder Temperaturanstieg
  • Bewährte CROWN BAND Technologie
  • Schnelles Verbinden und Trennen mit einer Sicherheitsverriegelung
  • Stromstärken von 50 A bis 250 A
  • Drahtgrößen von 2,5 mm2 bis 95 mm2
  • Gerade und rechtwinklige Versionen
  • Schutzkabel oder Crimpabdeckungen
  • Crimpwerkzeug gemäß Industriestandard
  • Mit blauen, roten oder schwarzen Isolatoren zur Farbkodierung erhältlich

MNT

Kabelmontierte Stecksockel sind in rechtwinkliger oder gerader Konfiguration verfügbar.

RAPID

Ohne Muttern und Unterlegscheiben ist die Wartung schnell und einfach.

LOCK

Kabel werden manuell angeschlossen und mit einem einfachen Werkzeug getrennt.

Ausgewählte Anwendungen

RAPID LOCK Steckverbinder
  • High-End-Server
  • Datenspeicherungsgeräte
  • Energieverteilung mit hoher Dichte
  • Unterbrechungsfreie Stromversorgung
  • Herausnehmbare Akkus
  • Anwendungen in der Automobilindustrie
  • Anlagen für erneuerbare Energien
  • Schalter und Router

RAPID LOCK Sammelschienen-Steckverbinder

Schnellverbindung und -trennung
  • RAPID LOCK Stifte gesenkmontiert oder schraubenmontiert (Sammelschiene oder Leiterplatte)
  • RAPID LOCK Sockel (gerade und rechtwinklig)
  • Optionale Schutzabdeckung