Für hohe Leistungsanforderungen

Wave Crimp Flachkabel-Steckverbinder sind für Anwendungen mit höherer Leistung konzipiert sowie vielseitig und flexibel einsetzbar. Auch auf engem Raum sind Drehungen und Biegungen möglich, sodass sich diese Lösung für den Übergang von Leiterplatte zu Kabel oder Sammelschiene zur Energieverteilung innerhalb eines Systems eignet. Der Name Wave Crimp leitet sich von den mehreren "Wellen" ab, die im Flachkabelleiter beim Absetzen von Kontaktkomponenten am vorbereiteten Kabel entstehen. Die Produktfamilie der Wave Crimp Steckverbinder bietet hochwertige Lösungen für Energieversorgungs- und verteilungsverbindungen in Systemen mittlerer Leistungsstärke. Da die Oberfläche des Flachkabels doppelt so groß wie die eines äquivalenten Runddrahts ist, wird die Betriebstemperatur des Leiters für eine bestimmte Stromstärke durch den konvektiven Wärmefluss reduziert. Dies sorgt für eine dementsprechend höhere Stromkapazität.

Produkteigenschaften:

Wave Crimp
  • Zum Anschließen eines Flachkabels ist keine Abisolierung erforderlich.
  • Sorgt für eine zuverlässige, niederohmige, gasdichte Schnittstelle
  • Trennbare Schnittstellen verfügen über positive Verriegelung, Polarisierung und Kontaktabdeckung.
  • Die verbesserte Wärmeableitung sorgt für eine höhere Stromkapazität bzw. eine niedrigere Betriebstemperatur.
  • Energieverteilung mit niedriger Induktivität und hoher Kapazität
  • Flexibilität bei der Verpackung
  • Weniger Kupfer, daher weniger Gewicht und Kosten pro Ampere Nennstrom. 
  • Vollständig berührungssicher
Wave Crimp Verbindungen
Die große Bandbreite an Wave Crimp Schnittstellen macht Kupfer-Flachkabel zu einer vielseitigen und innovativen Lösung für die Energieverteilung.

Erklärung der Welle

Wave Crimp

Das hervorstechendste Merkmal dieser Produktlinie ist der Wellencrimpkontakt selbst. Diese besteht aus einer harten Kupfer-Übergangsmuffe, die zwischen weichen Kupfer-Profilplatten klemmt und am vorbereiteten Kabelende unter Druck geschlossen wird. Durch die daraus resultierenden abgescherten Ränder des Kabels ist die Fläche der Anschlussschnittstelle größer als der Kabelquerschnitt selbst. Für eine höhere Zuverlässigkeit wird jede Welle durch diamantförmige Kerben gespreizt. Dadurch entsteht eine Crimpverbindung mit gespeicherter Energie, die eine mechanisch solide, niederohmige, gasdichte Schnittstelle darstellt, die keine Abisolierung des Kabels erfordert.
Beim Anschließen werden durch die Scherbewegung des Verarbeitungswerkzeugs mehrere „Wellen“ erzeugt. Es entstehen mehrere Streifen, die abwechselnd nach oben und unten zeigen und abgescherte Ränder freigeben, die die Crimpschnittstelle bilden. Dies führt zu einer leitfähigen Oberfläche, die 150 % des Kabelquerschnitts beträgt. 

Die Welle
Die abgescherten „welligen“ Kabelränder stellen mit den Kupfereinsätzen Kontakt her.
Anschluss mit der Welle.
Während der Lebensdauer des Anschlusses variiert der Widerstand im Normalfall nicht mehr als 20 Mikroohm.