Hochwertige Leistungssteckverbinder

Mit einem breiten Portfolio an Leistungssteckverbindern, Spezialkabeln, Sammelschienen und herausragenden Design-Fähigkeiten unterstützen wir eine individuelle Lösung für Ihre spezielle Anwendung. Unser Produktangebot umfasst Leiterplatten-an-Sammelschienen- und Kabel-an-Sammelschienen-Verbindungen.

Produkteigenschaften

Leistungssteckverbinder
  • Leiterplatte-an-Sammelschiene und Kabel-an-Sammelschiene
  • Versilberte Kupferlegierung
  • Kann mit einer 0,125” oder 0,062” dicken, beschichteten Sammelschiene gesteckt werden, die als trennbare Verbindung für die einfache Montage, Kontrolle und Fehlersuche fungiert.
  • Eignet sich optimal für Computer, industrielle Steuerungen, modulare Stromversorgungen oder andere Anwendungen, die einen geringen Millivoltabfall und eine zuverlässige Trennung erfordern. Wird häufig in Racksystemen mit Sammelschienenarchitektur verwendet.
  • Blind zusammensteckbar (Fehlsteckung von bis zu + 1,52 mm bei beiden Serien)

Zu berücksichtigende Aspekte

Auswahl von Leistungssteckverbindern
  • Erfordert Ihre Anwendung eine Verbindung von Leiterplatte zu Leiterplatte, Kabel zu Leiterplatte, Kabel zu Kabel, Sammelschienen, Card Edge-Steckverbinder oder eine Kombination dieser Steckverbindertypen?
  • Ist nur ein Leistungs- oder ein kombinierter Leistungs-/Signalsteckverbinder erforderlich? Wie viel Strom benötigt die Anwendung? Beachten Sie, dass die Leistung der Leistungssteck-verbinder in der Regel in Ampere (oder A) gemessen wird. Auch die Spannung ist sehr wichtig, da sie den Abstand zwischen den Kontakten definiert.
  • Wird die Anwendung unter elektrischer Last gesteckt? Wenn ja ist ein spannungsführend steckbarer Steckverbinder erforderlich. Viele Produkte dieses Leitfadens sind für spannungsführende Anwendungen zugelassen.