Economy Interconnection Series (EIS) Verbindungen

Die Steckverbinder der Economy Interconnection Serie (EIS) von TE Connectivity (TE) sind eine kompakte, kostengünstige Lösung für Verdrahtungsverbindungen mit hoher Dichte in elektrischer Ausrüstung. EIS-Steckverbinder sind als Kabel-an-Leiterplatte und Kabel-an-Kabel-Konfigurationen in Standardausführung oder mit flachem Profil erhältlich, mit 2,5-mm- und 5,0-mm-Raster. EIS-Steckverbinder bieten zahlreiche Funktionen, darunter ein Verriegelungsmechanismus, um positives Stecken zu gewährleisten, sowie ein breites Portfolio, das den meisten Designanforderungen gerecht wird.

Produkteigenschaften

EIS-Steckverbinder
  • Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Ausführungen
  • Buchsen in Standardausführungen oder mit flachem Profil
  • Freihängende oder für die Panelmontage konzipierte Kappenausführungen
  • 2,5 mm- und 5,0 mm-Raster
  • Verriegelungsmechanismus und Polarisierungsfunktionen, um ein korrektes Stecken zu gewährleisten
  • Anleitungen für die korrekte Kontaktausrichtung
  • Vergoldete Ausführungen verfügbar
  • Crimp- und Schneidklemmkontakt-Endverschlussmethoden
  • Positionsbereich von 2 bis 12

FLEX

Designflexibilität

LOCK

EIS-Steckverbinder verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, um positives Stecken zu gewährleisten.

SMALL

Kompakte, kostengünstige Lösung für Verdrahtungsverbindungen mit hoher Dichte

Anwendungen

EIS-Steckverbinder
  • Maschinenbau/Industriemaschinen
  • Fabrikautomatisierung
  • Büro- und Ladeneinrichtungen
  • Gewerbliche Systeme und Gebäudetechnik
  • Haushaltsgeräte
  • Motorfahrzeuge
  • Breit gefasste Unterhaltungselektronik

Wichtige Vorteile

EIS-Steckverbinder
  • Äußerst zuverlässige elektrische Verbindung
  • Kompakte, kostengünstige Lösung für Verdrahtungsverbindungen mit hoher Dichte
  • Breites Portfolio, das die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt
  • Designflexibilität
  • Einige Konfigurationen umfassen Selbstrückhaltfunktionen