Leistungssteckverbinder für wirtschaftliche Montage

AMP DUOPLUG Leistungssteckverbinder sind IDC-Steckverbinder (Schneidklemmkontaktierung) für die sichere und schnelle Fertigung von Kabelbäumen in Leiterplattenanwendungen. Die Steckverbinder erfüllen den RAST 2.5-Standard und umfassen Konfigurationen für die direkte Leiterplatten-Randmontage und die indirekte Montage mit RAST 2.5-Leiterplatten-Stiftleisten. Sie verfügen über einen getwisteten Kontakt, der die Verbindung mit hoher Kontaktkraft sichert, während eine geringe Steckkraft beibehalten wird. Farbe und Kodierung gemäß den RAST-Standards werden durch optionale Markierungs- und Schneideeinheiten in den kundenspezifischen Werkzeugen von TE realisiert. Diese Werkzeuge unterstützen den Anschluss komplexer Kabelbaum-Layouts sowie den Kabel-Masseanschluss. Zu den Anwendungen für diese Steckverbinder gehören Elektro- und Haushaltsgeräte und HLK-Systeme.

AMP duplog Leistungssteckverbindersystem

Produkteigenschaften

 

Raster (mm) 2.5, 5 Betriebstemperatur (°C) -40 bis +110
Maximaler Nennstrom (A) 6 Drahtgröße (AWG) 22-18
Nennspannung (V) 250 Verfügbare Positionen 2-9
IEC 60695-2-1 Glühdraht verfügbar Ja Abgedichtete Version verfügbar Nein
UL94-Bewertung verfügbar V-0 und V-2 Farbkodierung verfügbar Ja
Behördliche Zulassungen UL, VDE Verfügbare Konfigurationen Kabel-an-Leiterplatte