AMP DUOPLUG

AMP DUOPLUG Stromversorgungs-Steckverbinder

Der AMP DUOPLUG Stromversorgungs-Steckverbinder ist ein wirtschaftliches Schneidklemmkontakt-Steckverbindersystem für die sichere und schnelle Herstellung elektrischer Verbindungen.

Der AMP DUOPLUG Stromversorgungs-Steckverbinder ist ein wirtschaftliches Schneidklemmkontakt-Steckverbindersystem für die sichere und schnelle Herstellung elektrischer Verbindungen. Das Design basiert auf dem RAST 2.5-Standard als direktes und indirektes Verbindungssystem für Leiterplatten- und Komponenten-Anwendungen. Die Buchsen passen auf bestehende RAST 2.5-Stiftleisten und -Rahmen. Der getwistete Kontakt, das Design der Kontaktzone und die beiden Schneidklemmkontaktschlitze gewährleisten eine sichere Funktion und einen Nennstrom von bis zu 6 A. Die sieben- und mehrlitzigen Leiter eignen sich für Drähte von 0,35 mm2 bis 0,75 mm2 (AWG 22 bis AWG 18, AWM-Stil 1569/1007). Die Abdeckung bietet einen sehr guten Kontaktschutz und verfügt über Öffnungen für die mühelose elektrische Prüfung. Unser Programm umfasst eine vollständige Auswahl an Systemen für den Endverschluss, von Handwerkzeugen bis zur modularen vollautomatischen IHM Mark III Maschine. Die Kodierung und Farbmarkierung erfolgt mittels Modulen an der Arbeitsstation. AMP DUOPLUG Stromversorgungs-Steckverbinder und AMP DUOPLUG 2.5 Mark II Schneidklemmkontakt-Steckverbindersysteme eignen sich für die Verarbeitung auf derselben Maschine mit minimaler Einrichtzeit. 

Produkteigenschaften

  • Schneidklemmkontakt-Steckverbindersystem für die Konfektionierung von Kabelbäumen
  • Für Leiterplatten- und Elektrische-Komponenten-Anwendungen
  • Ausgelegt für den RAST 2.5-Standard
  • Geringe Gehäusehöhe
  • 5,0-mm-Raster
  • Ausgezeichneter Kontaktschutz
  • Kodierbare Buchse
  • Verkettbare Produkte für optimale Handhabung in Logistik und Fertigung 
  • Spezialausführung – Optionale interne Verriegelung für den sicheren Halt an der Leiterplatte ohne Verwendung eines Rahmens 
  • VDE-Freigabenummer 40003581 Registrierungsnummer 1702000-1431-0045/ 11473 
  • UL-Anerkennung unter Aktenzeichen E 28476

2.5&5

mm-Raster

6 A

Maximaler Nennstrom (5-mm-Raster)

Anwendungen

  • Haushaltsgeräte
  • Kleine Elektro- & Haushaltsgeräte 
  • Komponenten
  • Spielautomaten
  • Heizung