Micro-SIM-Stecker

Größere Vielseitigkeit bei der Gerätegröße

Unsere ultraflachen Micro-SIM-Stecker sind eine moderne Hardwarelösung für mehr Effizienz sowie für kleinere und kostengünstigere Endprodukte. Dieses Angebot der nächsten Generation mit seinen geringeren Abmessungen spart Platz auf der Leiterplatte und schafft mehr Größen- und Anwendungsmöglichkeiten für die Geräte.

Produkteigenschaften

Micro-SIM-Steckverbinder
  • Ultraflaches Profil
  • Zwei Positionierungsoptionen
  • Kartenerkennungsschalter
  • Erweiterte Funktion zum Verhindern eines falschen Einsetzens der Karte

Anwendungen

Micro-SIM-Steckverbinder
  • Mobiltelefone
  • Tablets
  • Ultraportable Geräte
  • Laptops
  • Privates GPS
  • Server
Dieser knickfeste Kartensockel verringert die Höhe von 1,24 auf 1,18 mm und ist somit in der gesamten SIM-Produktfamilie von TE und auf dem Markt der flachste Sockel seiner Art.
Masaki Shoji,
Produktmanager
1.18 Micro-SIM
  1. Superflache SIM-Karten-Steckverbinder

TE präsentiert den innovativen Push-Push-Steckverbinder für Micro-SIM-Karten sowie eine umfassende Palette an Steckverbindern für SIM-Karten.

  • Schlanke Lösungen (Englisch)