Zuverlässige Verbindungen
Die AMPMODU Mod IV- und V-Steckverbinderfamilie umfasst eine Vielzahl von robusten und zuverlässigen Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindern in einer modularen 2,54 x 2,54 mm-Rasterkonfiguration.
Eigenschaften
- Kabel-an-Leiterplatte-System
- Polarisierung
- Zugentlastung
- Befestigungsgriffe und Arretierung
- Kodierstifte verfügbar
Anwendungen
- Automobilsteuerungen
- Computer
- Medizinische Instrumente
- Automaten
- Instrumente und Testausrüstung
- Telekommunikation
- Speichergeräte
- Elektro‑ und Haushaltsgeräte
- Spiel- und Videoausrüstung
Ein System mit vielen Vorteilen. Die AMPMODU IV- und V-Zusammenschaltungen sind passend für gehüllte und nicht gehüllte AMPMODU-Abreißstecksockel mit einem 0,64-Vierkantpfosten. Die Steckverbinder sind mit AMPMODU IV- und V-Drahtcrimpkontakten sowie Gehäusen mit drei Steckdruckstufen sowie ein- und zweireihigen Konfigurationen mit einem 0,100-Raster ausgestattet.
Hoch-
.100
Key