PCI Express-Steckverbinder

PCI Express-Steckverbinder für CPUs der nächsten Generation

TE Connectivity (TE) hat die PCIe Card Electromechanical (CEM)-Steckverbinder für CPUs der nächsten Generation entwickelt, um diesen eine bessere Skalierung von Systemanwendungen und eine höhere Bandbreite in Servern, Speicher-, Workstations und Desktop-PCs zu ermöglichen. TE Connectivity (TE) hat die PCIe Card Electromechanical (CEM)-Steckverbinder von der ersten bis zur heutigen 5. Generation bereitgestellt, die die PCI-SIG PCIe CEM-Spezifikationen erfüllen können.

NEU

PCIe Gen5 CEM Steckverbinder

Um die PCI-SIG PCIe 5.0 CEM Steckverbinder-Spezifikation zu erfüllen, stellt TE die PCIe Gen 5 CEM Steckverbinder mit Datenübertragungsraten von bis zu 32 Gigatransfers/Sekunde (GT/s) pro Querspannungssignalpaar vor. Diese neuen Produkte im 1,00-mm-Raster können alle Generationen der PCI Express-Signalübertragung ermöglichen und den Bedarf nach höherer Geschwindigkeitsleistung erfüllen. Die globale Technik und Produktion von TE kann uns zu einem One-Stop-Shop-Lieferanten machen, eine frühzeitige Musterunterstützung und eine schnellere Massenproduktion mit wettbewerbsfähigen Preisen ermöglichen.

Produkteigenschaften

  • Raster: 1,00 mm
  • Datenrate: bis zu 32 GT/s
  • Impedanz: 85 Ω
  • Endkonfiguration: vertikale SMD
  • Stift: x16 (164P), x8 (98P), x4 (64P), x1 (36P)
  • Gehäuse: Verwendung eines Hochtemperatur-Thermokunststoffes, der halogenarm und ROHS-konform ist

Vorteile

  • Höhere Datenrate mit doppelter Bandbreite im Vergleich zu PCIe Gen 4-Steckverbindern
  • Abwärtskompatibel zu PCIe Gen 4/3/2/1-Produkten in Schnittstelle und Grundfläche
  • Benutzerfreundlicheres Design mit mehreren Konfigurationen zur Unterstützung von Anwendungen mit extremer Bandbreite
  • Umweltfreundlich mit niedrigem Halogengehäuse
  • Kann eine One-Stop-Shop-Lösung bieten
  • Frühe Musterverfügbarkeit und wettbewerbsfähige Preise

Märkte und Anwendungen

 

PCIe Gen 4 CEM Steckverbinder

Unterstützen Geschwindigkeiten bis zu 16 GT/s

Ausgelegt für CPUs der nächsten Generation für eine bessere Skalierung von Systemanwendungen und eine höhere Bandbreite in Servern, Speichern, Workstations und Desktop-PCs. Diese Card Edge Steckverbinder verfügen über ein Raster von 1,00 mm, um alle Generationen von PCI Express-Signaldesigns zu ermöglichen.

Produkteigenschaften

  • Unterstützung von Prozessoren der nächsten Generation für eine bessere Systemanwendungsskalierung und höhere Bandbreite
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen, einschließlich Standardverbindungen x1, x4, x8, x16 (36/64/98/164 Positionen) gemäß PCI-SIG CEM-Spezifikation
  • 1,00-mm-Raster ermöglicht alle Generationen der PCI Express-Signaldesigns und unterstützt 16 GT/s (Gen 4), 8,0 GT/s (Gen 3), 5,0 GT/s (Gen 2) und 2,5 GT/s (Gen 1)
  • Grundfläche und Steckschnittstelle abwärtskompatibel mit jeder Generation