Ausgelegt für Festigkeit und Stabilität

Unsere Express Mini Card- und Display Mini Card-Sockel erfüllen die Verbindungsanforderungen für Erweiterungskarten. Das Produktportfolio besteht aus rechtwinkligen Sockeln für die Oberflächenmontage mit 52 Kontakten (für Express Mini Card) oder 76 Kontakten (für Display Mini Card). Für ausgewählte Höhen sind Klinken erhältlich. Das Design entspricht dem PCI-SIG-Industriestandard für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung.

Eigenschaften: Kartenstecksockel

Für Festigkeit und Stabilität
  • Express Mini Card-Stecksockel sind in Höhen von 4 bis 9,9 mm erhältlich
  • Bei mechanischen Stoßtests beständig gegenüber bis zu 50 G
  • Mit der Kontaktfertigungsmethode werden im Vergleich zu anderen Methoden Kontakte mit einer stabileren Normalkraft hergestellt
  • Steckverbinder entsprechen dem PCI-SIG-Industriestandard

Ausgewählte Anwendungen

Mini PCI Express- und Mini SATA-Stecker
  • Notebook
  • Desktop
  • Mobilgeräte
  • Drahtlose Kommunikationsgeräte

52

Kontaktanzahl Express Mini Card

76

Kontaktanzahl Display Mini Card

Häufig gestellte Fragen

F: Ersetzen die Express Mini Card-Steckverbinder meine alten PCI-Steckverbinder?
A: Der Trend geht in Richtung Express Mini Card, aber Mini PCI wird noch eine Weile in Gebrauch sein.

 

F: Ist für die Verwendung dieses Steckverbinders eine Klinke erforderlich?
A: TE bietet Klinken für die 4-mm- und 7-mm-Ausführungen an, aber viele Kunden stellen ihre eigenen Abstandhülsen her.

 

Erfahren Sie mehr über Mini PCI Express und mSATA

Mini PCI Express Card
Mini PCI Express Card
Vollständig eingesetzte Mini PCI Express Card
Vollständig eingesetzte Mini PCI Express Card