Hochgeschwindigkeits-Anreihverbinder

Unser STRADA Mesa Mezzanin Steckverbinder ist ein Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Anreihverbinder für die effiziente Ausnutzung von Leiterplattenplatz. Das STRADA Mesa-Produktdesign ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsdurchsatz von +15 Gbit/s. Das Design bietet außerdem drei Stift- und Buchse-Signalkontaktanordnungen – hochgeschwindigkeits-differenziell, hochverdichtet-einendig und HF/koaxial – für verschiedene Anwendungsanforderungen.

Produkteigenschaften

STRADA Mesa Steckverbinder
  • Datenraten von bis zu 15 Gbit/s und mehr
  • Impedanz 100 Ohm
  • Konfigurationsoptionen einendig, differenziell und Strom
  • Optionale Kontakte für Leistungssteckverbinder für 48-V-Anwendungen nach UL 1950
  • Nennstrom 14 Ampere
  • Optionales Führungssystem für blindes Stecken
  • Stapelhöhen von 8 bis 42 mm in 1-mm-Abständen
  • Press-Fit-Leiterplattenmontage („Eye-of-the-Needle“)
  • Offener Raum für Luftstrom durch den Steckverbinder
  • Drei Gehäusegrößen (Breiten): Standard: 40, 80 und 120 Paare, Halb: 24, 48 und 88 Paare Strom: 6 bis 12 Kontakte

Ausgewählte Anwendungen

STRADA Mesa Steckverbinder
  • Server
  • Switching und Router
  • Speicher
  • Optischer Transport
  • Industrielle Anwendungen
STRADA Mesa Mezzanin Steckverbinder

Schlitze in seitlichen Distanzstücken ermöglichen Luftstrom durch den Steckverbinder