Straßenbeleuchtung zuverlässig steuern
Fotosteuerungen sind eine effektive Lösung für die Automatisierung von Außenbeleuchtung für zuverlässige Sichtbarkeit, Sicherheit und Ästhetik. Auf Straßen bedeutet das, dass die Beleuchtung dazu beiträgt, das Risiko von nächtlichen Unfällen zu reduzieren.
Die Außenbeleuchtung in Wohngebieten trägt dazu bei, die Attraktivität und Sicherheit von Parks, Einkaufsmöglichkeiten, Parkplätzen und Gemeinschaftsräumen wie öffentlichen Gehwegen, Wohnstraßen und rund um Mehrfamilienhäuser zu erhöhen. Rund um Produktionsanlagen und Lagerhallen hilft die Außenbeleuchtung, Unfälle zu verhindern, indem die Sichtbarkeit von Menschen, Geräten und umliegenden Objekten erhöht wird.
Die Außenbeleuchtungssysteme von heute werden zunehmend für vernetzte Lösungen mit Blick auf intelligente Städte entwickelt. Diese Systeme beinhalten typischerweise die Integration von drahtloser Kommunikation mit LED-Leuchten und Dimmsteuerungen. Um diese Fortschritte zu definieren, mussten Ingenieure Standards rund um eine große Vision für den zukünftigen Zustand der automatisierten Beleuchtung auf dem neuesten Stand halten.
Es gibt jedoch Orte in einigen Regionen, in denen Lichtdimmungen verboten sind, etwa auf Straßen sowie in weniger besiedelten Gebieten. In diesen Fällen kann sich eine Aktualisierung der Beleuchtung als zu kostspielig erweisen, verglichen mit den Vorteilen, die eine Aufrüstung mit sich bringt. Wenn die beste Option dimmbare Beleuchtungsoptionen sind, ist es eine gute Idee, eine gründliche Risikoanalyse durchzuführen, um Gefahrenpotenziale durch reduzierte Beleuchtungsleistung auszumachen und die Sicherheit zu gewährleisten.
Auf der Grundlage unserer 50-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von robusten Steuerungen für Beleuchtungssysteme in Gemeinden auf der ganzen Welt haben wir die LUMAWISE ALR Fotosteuerungen entwickelt. Sie können den Betrieb von Leuchten für eine Vielzahl von Ein/Aus-Anwendungen automatisieren. Die meisten Anwendungen werden von unseren Fotosteuerungen der LUMAWISE ALR 7000-Serie, 8000-Serie und AA-Serie abgedeckt.

Lösungen von TE für die Fotosteuerung von Außenbeleuchtungen
Sowohl unsere Steuerungen der Serie 7000 als auch der Serie 8000 verfügen über einen universellen, dreipoligen, arretierbaren Anschluss, der mit allen NEMA/ANSI C136.10 Buchsen kompatibel ist. Durch die Verwendung einer drehbaren Buchse kann die Öffnung der Fotozelle gleichmäßig ausgerichtet werden, typischerweise nach Norden. So können die Leuchten kurz vor Sonnenuntergang ein- und nach Sonnenaufgang ausgeschaltet werden. Die ineinandergreifende Basis-/Kappenkonstruktion, die beiden Steuerungen gemeinsam ist, wird aus UV-stabilisierten Materialien hergestellt, die für hohe Temperaturen konzipiert sind. Diese Produkte sind so konstruiert, dass sie den rauen Umgebungen standhalten, die die Straßenbeleuchtung erfordert, und schützen elektrische Komponenten vor Staub, Regen, Eis und Schnee. Sie verwenden einen IR-gefilterten Sensor, der auf Lichtänderungen mit einer Empfindlichkeit reagiert, die das menschliche Auge nachahmt. Darüber hinaus bietet diese Filterung eine konsistente Lichterfassung, die (deutlich) die Sensordrift für die Lebensdauer der Steuerung reduziert. Spannungswerte von 105–305 V AC bei 50/60 Hz ermöglichen den Einsatz dieser Steuerung in einer Vielzahl von Anwendungen.
LUMAWISE ALR 7000 Serie
Die Steuerung der Serie LUMAWISE ALR 7000 ist eine kostengünstige, versorgungstaugliche Fotosteuerung für Leuchten mit häufigeren Wartungsintervallen. Mit einer erwarteten Lebensdauer von 8–10 Jahren kann diese Steuerung die meisten glühenden, hochintensiven Entladungslampen (HID) überdauern. Ausgelegt für Lasten bis zu 1000 Watt und Temperaturen von -40 °C bis 65 °C übertrifft diese robuste Steuerung die für die ANSI C136.10-Zertifizierung erforderlichen 20.000 Ein/Aus-Zyklen. Die 7000 Serie verfügt über einen 20 mm Metalloxid-Varistor (MOV) mit einer Nennleistung von 15.000 A, 480 Joule für den Überspannungsschutz.
LUMAWISE ALR 8000 Serie
Die 8000 Serie wurde entwickelt, um eine durchgehende Straßenbeleuchtung von über 20 Jahren zu ermöglichen und entspricht damit der hohen Lebenserwartung heutiger LED-Lampen. In unseren Konstruktionen haben wir Elektrolytkondensatoren eliminiert, wodurch sich die Nennlebensdauer dieser Steuerung im Vergleich zur Serie ALR 7000 effektiv verdoppelt hat. Komponenten wie die doppelseitigen FR4-Leiterplatten sind für einen robusten, wartungsarmen Betrieb für die Lebensdauer der Steuerung ausgelegt.

LUMAWISE offene Kappen und Kurzschlusskappen
Langlebige, witterungsbeständige LUMAWISE ALR offene Kappen und Kurzschlusskappen bieten einen IP54-Umgebungsschutz für Fotosteuerungsbuchsen in Außenleuchten. Unsere LUMAWISE Endurance N Kurzschluss- und offenen Kappen bieten IP66-geprüften Schutz, wenn eine vollständig staubdichte Dichtung erforderlich ist, die einen verbesserten Schutz gegen Strahlwasser bietet.
Unsere Kurzschlusskappen halten die Leuchte vor der Montage der Fotosteuerung oder zu Wartungszwecken sicher unter Spannung. Wenn die Beleuchtung nicht mehr erforderlich ist oder angehalten werden muss, kann eine offene Kappe montiert werden, die sie vom elektrischen Betrieb trennt. Unsere LUMAWISE ALR MC-10 Modelle verfügen über Überspannungsschutz ohne zusätzliche Verdrahtung oder Komponenten.
LUMAWISE ALR offene Kappen und Kurzschlusskappen durchsuchen
LUMAWISE ALR AA Serie
Unsere LUMAWISE ALR AA Serie ist eine kabelgebundene Fotosteuerung im Tastenstil zur Integration in Lichtmasten, Außenwandleuchten oder bodenmontierte Leuchten. Das kompakte, flache Design macht diese Steuerung gut geeignet für den Einbau in dekorative Beleuchtungen und spezialisierte gewerbliche oder industrielle Leuchten. Das Wire-in-Design bietet Vielseitigkeit und ermöglicht die Montage der Steuerung an einem engen Ort, wobei die Drähte für einen einfachen Zugang positioniert sind.
Das hochschlagfeste, UV-stabilisierte Polycarbonatgehäuse macht diese Steuerung robust und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse. Modelle (105M/1068M) mit MOV-Überspannungsschutz können dort eingesetzt werden, wo häufige Überspannungen ein Problem sind. Für HID-Leuchten mit höheren Temperaturen ist eine Hochtemperaturversion (105HA) verfügbar. Dieses Modell umfasst Isolation und einen Kühlkörper, um überschüssige Wärme zu absorbieren, die die Lebensdauer der Steuerung verlängert.