LUMAWISE Endurance N Enhanced Basis

Straßenbeleuchtungsprojekte in Schwung bringen

Die LUMAWISE ENDURANCE N Enhanced Basis ist eine Basis-Baugruppe für Fotoüberwachung, die die für komplexe Steuerungsknotenlösungen erforderliche AC-Leistungsumschaltung und DC- Stromversorgung bereitstellt. Sie bildet eine Plattform für die schnelle Entwicklung und Fertigung von NEMA/ANSI-konformen Steuerungslösungen für Straßen- und Außenbeleuchtungen.

Eigenschaften und Vorteile

Enhance Basis für Straßenbeleuchtung
  • Kostengünstige Wiederverwendung von Designs durch organisierte DC-Netz- und Signalschnittstellen.
  • Risikominimierung von Projektablaufplänen und Kosten für Designänderungen.
  • Reduzierung der Kosten für die Lieferkette durch neue Projektmöglichkeiten, niedrigere Zertifizierungen und Konstruktionsaufwand. 
  • Verbesserung der Fertigung und Förderung von Innovationen.

3

DC-Ausgangsspannungen

ANSI

Erfüllt die Anforderungen von ANSI C136.41

UL

UL773-konform

Anwendungen

  • Steuerung von Straßen- und Fahrbahnbeleuchtung
  • Außenbeleuchtung von Gewerbebetrieben und Grundstücken
  • Steuerungsnetzwerke für intelligente Städte
  • Intelligentes Stromnetz für intelligente Städte
Teiler

LUMAWISE Endurance N Enhanced Basis bildet eine Plattform für schnelle Entwicklungen und die Fertigung von NEMA/ANSI-konformen Lösungen für die Steuerung von Straßen- und Außenbeleuchtungen. Die Enhanced Basis bringt unsere Basis-Baugruppe für die Beleuchtungssteuerung auf eine neue Leistungsstufe, indem sie AC- Leistungsumschaltung und DC-Stromversorgung bereitstellt, die für komplexe Steuerungsknotenlösungen notwendig sind. Konstrukteure können sich so auf wertsteigernde Eigenschaften konzentrieren. Die Enhanced Basis bietet dem Konstrukteur organisierte DC-Stromversorgungs- und Signalschnittstellen. Ihre mechanische Bauweise ermöglicht außerdem die Wiederverwendung von Designs und bietet Modularität für Produkte zur Beleuchtungssteuerung. Durch die Nutzung von Enhanced Base als Produktplattform werden – bei gleichem Zeitaufwand und Einsatz derselben Konstrukteure – Projektzeitpläne sowie Kosten für Designänderungen und Alternativkosten reduziert, was zu wertsteigernden Innovationen und strafferen Lieferketten führt. All dies kommt im Endeffekt der Schlussbilanz zugute.