LUMAWISE Endurance N Enhanced Base

Projektstarthilfe zur Steuerung von Straßenbeleuchtung

Die LUMAWISE ENDURANCE N Enhanced Base ist eine Baugruppe für Fotoüberwachung, die AC Leistungsumschaltung und DC Stromversorgung bietet. Diese sind für komplexe Steuerungsknoten-lösungen erforderlich. Sie bildet eine Plattform für die schnelle Entwicklung und Fertigung von NEMA/ANSI-konformen Steuerungslösungen für Straßen- und Außenbeleuchtungen.

Vorteile

  • Kostengünstige Wiederverwendung von Designs durch organisierte Strom- und Signalschnittstellen
  • Risikominimierung von Projektablaufplänen und Kosten für Designänderungen
  • Reduzieren Sie die Kosten für die Lieferkette durch neue Projektmöglichkeiten, niedrigere Zertifizierungen und Konstruktionsaufwand 
  • Verbesserung der Fertigung und Förderung von Innovationen

3

DC-Ausgangsspannungen

ANSI

Erfüllt die Anforderungen von ANSI C136.41

UL

UL773-konform

LUMAWISE Endurance N Enhanced Base bildet eine Plattform für schnelle Entwicklungen und Fertigung von NEMA/ANSI-konformen Lösungen für die Steuerung von Straßen- und Außenbeleuchtungen. Die Enhanced Base bringt die TE Light Controller Base-Baugruppe auf eine neue Leistungsstufe, indem sie AC Leistungsumschaltung und DC Stromversorgung bereitstellt, die für komplexe Steuer-ungsknotenlösungen notwendig sind. Konstrukteure können sich so auf wertsteigernde Eigenschaften konzentrieren. Die Enhanced Base bietet dem Konstrukteur organisierte DC-Stromversorgungs- und Signalschnittstellen. Ihre mechanische Bauweise ermöglicht außerdem die Wiederverwendung von Designs und bietet Modularität für Produkte zur Beleuchtungs-regelung. Durch die Nutzung von Enhanced Base als Produktplattform werden Projektzeitpläne und Kosten für Designänderungen und Alternativkosten reduziert, was zu wertsteigernden Innovationen führt. Hierbei ändert sich weder der Zeitaufwand noch der Konstrukteur, wobei die Lieferketten gestrafft werden, was alles im Endeffekt der Schlussbilanz zugute kommt.

Anwendungsbereiche

  • Steuerung von Straßen- und Fahrbahnbeleuchtung
  • Außenbeleuchtung von Gewerbebetrieben und Grundstücken
  • Steuerungsnetzwerke für intelligente Städte
  • Intelligentes Stromnetz für intelligente Städte