Steckverbinder der DEUTSCH AS Standard Serie

Übernehmen Sie die Spitzenposition

Die Steckverbinder der DEUTSCH AS Standard Serie sind marktführend und werden von vielen Rennsportteams als zuverlässige, leichte und technologisch fortschrittliche Produkte geschätzt. Die Steckverbinder der DEUTSCH AS Standard Serie waren die ersten speziell für die professionelle Rennsportbranche ausgelegten Hochleistungs-Steckverbinder. Mit den Steckverbindern der DEUTSCH AS Standard Serie sparen Sie im Vergleich zu militärischen Standarddesigns Gewicht und Platz. Zudem sind sie mit einer Vielzahl an Optionen sowie Anordnungen mit mittlerer bis hoher Dichte (bis zu 128 Wege) erhältlich.

Leistungsmerkmale

  • Anordnungen mit hoher Dichte
  • Filter-Version
  • Glasfaser-Version
  • Hermetisch abgedichtete Version 
  • Leitfähige schwarze Verzinkung
  • Stirnflächendrahtdichtung

Anwendungen

  • Große Anwendungsvielfalt
  • Geeignet für raue Umgebungen