Micro-SIM-Stecker

EFFIZIENZ STEIGERN, ENDPRODUKT-KOSTEN UND GRÖSSE REDUZIEREN

Unsere ultraflachen Micro-SIM-Stecker sind eine moderne Hardware-lösung für mehr Effizienz sowie für kleinere und kostengünstigere Endprodukte. Dieses Angebot der nächsten Generation mit seinen geringeren Abmessungen spart Platz auf der Leiterplatte und schafft mehr Größen- und Anwendungsmöglichkeiten für die Geräte.

Produkteigenschaften:

Spezifikationen für Micro-SIM-Stecker
  • Ultraflaches Profil
  • Zwei Positionierungsoptionen
  • Kartenerkennungsschalter
  • Erweiterte Funktion zum Verhindern eines falschen Einsetzens der Karte
  1. Superflache SIM-Karten-Steckverbinder (Englisch)

TE präsentiert den innovativen Push-Push-Steckverbinder für Micro-SIM-Karten sowie eine umfassende Palette an Steckverbindern für SIM-Karten.

  • Schlanke Lösungen (Englisch)

Dieser knickfeste Kartensockel verringert die Höhe von 1,24 auf 1,18 mm und ist somit in der gesamten SIM-Produktfamilie von TE und auf dem Markt der flachste Sockel seiner Art.
Masaki Shoji,
Produktmanager
1.18 Micro-SIM