Nicht abgedichtetes Verbindungsystem (Englisch)
Unser nicht abgedichtetes Verbindungssystem für das industrielle und gewerbliche Verkehrswesen ist die ideale Lösung für Kunden, die nicht abgedichtete, robuste und flexible Steckverbinder benötigen.
Unser nicht abgedichtetes Verbindungssystem bietet zuverlässige und sichere Verbindungslösungen für robuste Fahrzeuge. Mit einer großen Auswahl an nicht abgedichteten, vibrationsbeständigen Steckverbindern und den bewährten AMP MCP-, PCON- und MCON-Kontakten bietet dieses System flexible Designoptionen und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Das nicht abgedichtete Verbindungssystem ist ideal für die Verbindung von Fahrzeugen im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und im kommerziellen Transport.
Leistungsmerkmale | |
---|---|
Designflexibilität | Vielfältige Auswahl (1–48 Positionen) |
Erhöhte Sicherheit |
Flammwidriges UL 94 V-0-Material |
Verbesserte Festigkeit und Stabilität | Schraubenloch- und Positionsstiftdesign |
Einfachere Montage | Reduzierte Steckkraft |
Weniger Fehlsteckungen | 4 mechanische und farbliche Kodierungsoptionen |
Zusätzliche Sicherheit | Reflow-Prozess |
Kontaktausrichtung | Separates sekundäres Verriegelungselement |
Dichte und Stapelung | MCON 1.2 Kontakt- und stapelbares Design |
Unser nicht abgedichtetes Verbindungssystem für das industrielle und gewerbliche Verkehrswesen ist die ideale Lösung für Kunden, die nicht abgedichtete, robuste und flexible Steckverbinder benötigen.
F: Was sind typische Anwendungen für nicht abgedichtete Steckverbinder?
A: Diese Steckverbinder können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Bulkheads, Sicherungs- und Relaiskästen, Steuereinheiten, Draht-auf-Draht-Verbindungen und Kabinenanwendungen.
F: Wie kann eine Fehlanpassung am Montageband verhindert werden?
A: Anhand von bis zu 6 Polarisierungen und passenden Farbcodierungskonfigurationen sowie mechanischen Codierungen, die dabei helfen, Fehlanpassungen von Buchsen- und Flachkontaktgehäusen zu vermeiden.
F: Gibt es Optionen für die Leiterplattenmontage?
A: Ja, es sind 90°-Leiterplattenmontageoptionen mit 6-21 Positionen erhältlich sowie auch eine Stiftleiste mit 36 Positionen.