Verbesserte Abdichtungsleistung

Unsere neuen DEUTSCH DT Snap-Cap-Steckverbinder mit 2 und 3 Positionen bieten neue Möglichkeiten für die bereits bekannte Steckverbinderreihe. Das innovative neue Snap-Cap-Design ergänzt die branchenweit bekannte DEUTSCH DT Steckverbinderreihe, die eine bewährte und zukunftsfähige Wahl für Anwendungen in rauen Umgebungen darstellt, z. B. bei LKWs, Bussen oder Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen sowie auch für andere Märkte, in denen Schutz vor Umgebungseinflüssen erforderlich ist.

Produkteigenschaften:

Vorteile der neuen DEUTSCH DT Steckverbinder mit Snap-Cap
  • Verbesserte Schnittstellenabdichtungsleistung mit verbesserten P012 Dichtungssitzeigenschaften und sekundärem Keilschloss.
  • Die vordere Dichtung des Schnittstellensteckers kann bei Beschädigungen komplett vor Ort repariert und ausgetauscht werden, falls erforderlich.
  • Verbesserte Kabelanpassung zur Optimierung der Abdichtungsleistung bei seitlicher Belastung des Kabels.
  • Schnittstelle kompatibel mit der Vorgängerausführung des DT Steckverbinders hinsichtlich Passung und Funktion; geringe Formunterschiede aufgrund von Snap-Cap-Eigenschaften.
  • Die hinteren Snap-in-Place-Abdichtungskappen werden als Standardkappe sowie als erweiterte Schrumpfschlauchkappe angeboten.
  • Die Gehäuse sind in den Standardfarben schwarz und grau erhältlich, mit Auswahlmöglichkeit zwischen normalen (N) oder dünnen (E) Kabeldichtungsoptionen, wodurch eine Kompatibilität mit unterschiedlichen Kabelisolierungsdicken im Zusammenhang mit AWG/ISO-Kabelgrößen gewährleistet ist.
  • Es kommt derselbe Branchenstandard wie bei den bewährten Produkten des gemeinsamen DEUTSCH Kontaktsystems zur Anwendung.
DEUTSCH DT – Nächste Generation
DT Steckverbinder der nächsten Generation

Häufig gestellte Fragen

F:    Was ist ein DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen und Snap-Cap?

A:     Umgebungsfest abgedichtete DEUTSCH DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen sind für Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Sie sind die bewährte und zukunftsfähige Wahl für Anwendungen in rauen Umgebungen.

F:    Was sind geeignete Anwendungen für DT Steckverbinder mit 2/3 Positionen?

A:    LKWs, Busse, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeuge, Hubwagen, Schifffahrt, Freizeit- und Leistungssport, Fabrikautomatisierung und Industriefahrzeuge sowie andere erweiterte Märkte, in denen umgebungsfest abgedichtete Verbindungen erforderlich sind.

F:    Was ist neu an den DT Steckverbindern mit 2/3 Positionen?

A:    TE führt seine neuen Kabel-an-Kabel-Optionen für die DEUTSCH DT Steckverbinder mit 2 und 3 Stiften ein, mit drei verfügbaren Ausführungen: Standardversion ohne hintere Kabeldichtungsabdeckung, Ausführung mit original verschweißter Kappendichtungsabdeckung und neue innovative Snap-in-Place-Abdichtungsprodukte.

 

Weitere häufig gestellte Fragen lesen