0,50-mm-Miniatur-Steckverbinder für die Automobilindustrie

Basierend auf dem sehr erfolgreichen MQS-Steckverbindersystem von TE Connectivity (TE) bietet das NanoMQS-Steckverbindersystem einen Stiftabstand von 1,8 mm und ermöglicht so eine Reduzierung der Leiterplattenfläche um bis zu 50 %.

0.35

Unterstützt 0,13-mm²- bis 35-mm²-Drähte

1,8

mm Raster

50 %

Bis zu 50 % kleinere Leiterplattenfläche im Vergleich zu Steckverbindern mit 2,54 mm Raster

  1. Miniaturisierte Verbindungstechnik in der Automobilindustrie (Englisch)

Lernen Sie unsere miniaturisierten Steckverbindersysteme kennen und erfahren Sie, wie wir kleinere und leichtere Elektronikkomponenten unterstützen.

Möchten Sie mehr erfahren?

In unserem 30-minütigen Webinar stellen wir Ihnen das Automobil-Miniaturisierungsportfolio für abgedichtete und nicht abgedichtete Anwendungen vor. Der Fokus liegt auf dem NanoMQS- und MCON 0.50-Portfolio. Diese miniaturisierten Steckverbindersysteme wurden speziell entwickelt, um Platz und Gewicht zu sparen und gleichzeitig die Robustheitsanforderungen von Automobil-OEMs zu erfüllen. Wählen Sie einen Termin aus und erhalten Sie einen Einblick in unser NanoMQS-Portfolio.

Jetzt registrieren

NanoMQS Steckverbinder. Die NanoMQS Serien Top Latch (TL) und Side Latch (SL) bieten ein hohes Maß an Robustheit, die für Fahrzeuganwendungen erforderlich ist, und sind LV214-konform. Mit zahlreichen Möglichkeiten zur mechanischen Integration und Herstellbarkeit sind sie in Steckverbindern mit 2 bis 32 Positionen verfügbar und unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen. Ihr reibungsloses Einsetzen und Herausziehen bestätigen, dass ihre miniaturisierte Form nicht mit einem Verlust an Komfort gleichzusetzen ist. 

 

Nanomqs ffc Steckverbinder
Nanomqs Stiftleisten zur Oberflächenmontage
Orangefarbene Leiste

NanoMQS Kontakte

Der NanoMQS Kontakt ist ein miniaturisierter Anschluss, der für eine Kontaktmesserabmessung von 0,5 x 0,4 mm geeignet ist. Er erweitert die Produktfamilie der bewährten MQS Kontakte und ermöglicht eine erhebliche Platz- und Gewichtseinsparung bei einer Reduzierung des Raumvolumens um bis zu 50 %. Der NanoMQS Kontakt zeichnet sich durch eine exzellente Stromtragfähigkeit bei hohen Umgebungstemperaturen aus. Darüber hinaus ist die NanoMQS Anschluss so konzipiert, dass sie die OEM-Spezifikationen der Automobilindustrie erfüllt. Das Portfolio umfasst Buchsen- und Flachsteckeranschlüsse für runde Drähte und FFC-Anschlüsse für flache flexible/bedruckbare Kabel, einschließlich verschiedener Arten von Kontaktoberflächen, um allen technischen Anforderungen der Anwendung gerecht zu werden.

NanoMQS Funktionen

  • Miniaturisiertes, platzsparendes und robustes Anschlusssystem für unterschiedliche Polzahlen
  • Signalanschluss max. 3 Ampere
  • Stiftabmessungen 0,5 mm x 0,4 mm
  • 1,8 mm Nominal-Raster
  • Drahtgrößenbereich max. 0,13 – 0,35 mm2
  • Integriert in die MQS Anschlussfamilienserie
  • Primäre und sekundäre Verriegelungsfunktion
  • Für Automobilanwendungen ausgelegt
  • Koshiri Steckverbinderdesign als Schutz vor Blindkontakten
  • CPA-Option
  • THT und SMD Portfolio an Stiftleisten

Anwendungen

  • Motorsteuergeräte und Airbags (NanoMQS und MCON 0.50 abgedichtete Systeme)
  • Kompakte Installationen, z. B. Batterieeinheiten (NanoMQS FFC)
  • Black Box-Anwendungen mit extremen Platzeinschränkungen
MQS-Klemmentabelle
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
  1. NanoMQS – Manuelle Bestückung (Englisch)

Demo der manuellen NanoMQS-Kontaktbestückung von nicht abgedichteten und abgedichteten Gehäusen, die die Antirotationsfunktion von TE und das hörbare Klicken näher beleuchtet.

  • NanoMQS – Größen- und Gewichtsreduzierung (Englisch)

  • NanoMQS – Kontaktbestückung und Einführen der Adern (Englisch)

Sprechen Sie mit einem Experten

Die Herstellung einer qualitativ hochwertigen Crimpverbindung ist grundlegend für das Bereitstellen von hoher und zuverlässiger Leistung unter extremen Umgebungsbedingungen. Von kleinen bis hin zu hohen Stückzahlen in der Kabelverarbeitung bietet TE Connectivity (TE) ein umfassendes Sortiment an Anwendungswerkzeugen und ein weltweites Kundendienstteam. Unsere sachkundigen Produktexperten führen Sie zu den richtigen Werkzeugen für Ihre Produktionsanforderungen.

 

Sprechen Sie mit einem Werkzeugausstattungsexperten