Kfz-Klemmen und Steckhülsen für raue und Außenanwendungen

TE Connectivity (TE) stellt das MCON Verbindungssystem für elektrische und elektronische Anwendungen in verschiedenen Kraftfahrzeuganwendungen mit rauer Umgebung her.

150 °C

Bis zu 150 °C für Motoranwendungen

48V

48 V bereit in der neuen Generation von MCON Steckverbindern

IPx9k

Wetterfester Bezugswert für Außenanwendungen

MCON Kfz-Klemmen – Produktfamilientabelle

MCON Klemmen

Hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit

MCON ist eine Serie von Klemmensystemen, die häufig für elektrische und elektronische Anwendungen in PKWs und Nutzfahrzeugen eingesetzt wird. Das Kontaktdesign ist auf die Standardstiftgrößen und die Schnittstellenanforderungen der Automobilindustrie ausgelegt. Mit Ausnahme des miniaturisierten MCON 0.50 Kontaktsystems folgen alle Kontakte der Designstrategie, den Kontakt zweiteilig auszulegen, um das elektrische vom mechanischen Leistungsverhalten zu trennen.

Die MCON Kontaktserie ist für abgedichtete sowie nicht abgedichtete Anwendungen verfügbar. Das MCON Steckverbindersystem der neuen Generation umfasst Buchsen- und Flachkontaktgehäuse mit optionaler Abdichtung und Beständigkeit bei extremen Schwingungen. TE Application Tooling bietet eine breite Palette an Verarbeitungswerkzeugen für einen schnellen und ökonomischen Kontaktierungsprozess.

Vorteile

MCON Klemmen
  • Hochleistungs-Kupferlegierung
  • Redundante Kontakte für höhere Zuverlässigkeit
  • Hohe Schwingungsbeständigkeit für die Erfüllung zukünftiger Anforderungen
  • Überdehnschutz für die Kontaktfedern
  • Kontaktgehäuse mit Polarisierung und Sekundär-Verriegelungselement
  • Geschützte Rastfeder (ausgenommen MCON 0.50 – Clean Body-Ausführung)
  • Abgedichtete und nicht abgedichtete Ausführungen
  • Temperaturbereich von –40 °C bis 150 °C 
  • –40 °C bis 180 °C mit innovativer Oberflächentechnik verfügbar
  • Dreidirektionaler Sekundär-Verriegelungszugriff
MCON 1.2 Clean Body-Klemme
MCON 1.2 Clean Body-Klemme
MCON 0.50 Klemme
MCON 0.50 Klemme
MCON 6.3 Clean Body-Klemme
MCON 6.3 Clean Body-Klemme

Finden Sie Buchsen- und Flachkontakte

Die MCON und HPF Buchsen- und Flachkontakte sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen (Clean Body/Rastfeder) erhältlich.  Finden Sie die richtige Größe für Ihre Anforderungen an das Verbindungssystem.  

Finden Sie Buchsen- und Flachkontakte
Orangefarbene Leiste

MCON Steckverbinder

Ausgelegt auf Beständigkeit gegen Schwingungen und sonstige mechanische Belastungen

Das MCON Steckverbindersystem der neuen Generation umfasst Buchsen- und Flachsteckergehäuse mit optionaler Abdichtung und Beständigkeit bei extremen Schwingungen. Das System ist für elektronische und elektrische Anwendungen in Kraftfahrzeugen ausgelegt, wo Schwingungen und sonstige mechanische Belastungen auf lange Sicht die Qualität des Kontaktsystems beeinträchtigen können. 

Leistungsmerkmale

Gehäuse und Steckverbinder
  • Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance) optional
  • Hohe Zuverlässigkeit – für langjährigen Einsatz
  • Beständig gegenüber hoher Schwingungsbelastung
  • Das hervorragende Design verhindert Qualitätsprobleme und reduziert Fertigungs- und Wartungskosten.
  • Integrierte Sekundär-Verriegelungsvorrichtung (bei Auslieferung in vorverriegelter Stellung)
  • Abgedichtete und nicht abgedichtete Draht-an-Draht-Steckverbinder (SWS)
  • Polarisierung, verschiedene Kodierungen
  • Modulare Gehäuse möglich durch gleiches Niveau der Sekundärverriegelung
MCON 0.50 Steckverbinder
MCON 0,50 mm Steckverbinder
MCON Automobil-Steckverbinder mit 2 Positionen
MCON Steckverbinder mit 2 Positionen
MCON Zweireihiger 1,2-mm-Automobil-Steckverbinder
MCON Zweireihiger Steckverbinder 1,2 mmn
MCON 1,2-mm-Steckverbinder mit 3 Positionen
MCON 1,2-mm-Steckverbinder mit 3 Positionen

MCON Steckverbinder und Gehäuse suchen

Die Steckverbinder der MCON Serie sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.  Verschiedene Konfigurationen für Temperaturen bis zu 150 °C verfügbar  

MCON Steckverbinder suchen
Orangefarbene Leiste
MCON Anwendungen
Orangefarbene Leiste