MCON 050

Automobil-Steckverbinder für raue und Außenanwendungen

TE Connectivity (TE) stellt das MCON Verbindungssystem für elektrische und elektronische Anwendungen in verschiedenen Kraftfahrzeuganwendungen mit rauer Umgebung her.

150 °C

Bis zu 150 °C für Motoranwendungen

48 V

48 V bereit in der neuen Generation von MCON-Steckverbindern

IPx9k

Wetterfesten Bezugswert für Außenanwendungen

MCON Automobil-Klemmen – Familientabelle

MCON Klemmen

Hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit

MCON ist eine Serie von Kontaktsystemen, die häufig für elektrische und elektronische Anwendungen in PKWs und Nutzfahrzeugen eingesetzt wird.  Das Kontaktdesign ist auf die Standardstiftgrößen und die Schnittstellenanforderungen der Automobilindustrie ausgelegt. Mit Ausnahme des miniaturisierten MCON 0.50 Kontaktsystems folgen alle Kontakte der Designstrategie, den Kontakt zweiteilig auszulegen, um das elektrische vom mechanischen Leistungsverhalten zu trennen.

Die MCON Kontaktserie ist für abgedichtete sowie nicht abgedichtete Anwendungen verfügbar. Das MCON Steckverbindersystem der neuen Generation umfasst Buchsen- und Flachsteckergehäuse mit optionaler Abdichtung und Beständigkeit bei extremen Vibrationen. TE Application Tooling bietet eine breite Palette an Verarbeitungswerkzeugen für einen schnellen und ökonomischen Kontaktierungsprozess.

Vorteile

MCON Klemmen
  • Hochleistungs-Kupferlegierung
  • Redundanter-Kontaktpunkt-Technologie für höhere Zuverlässigkeit
  • Hohe Vibrationsbeständigkeit für die Erfüllung zukünftiger Anforderungen
  • Überdehnschutz für die Kontaktfedern
  • Kontaktgehäuse mit Polarisierung und Sekundär-Verriegelungsfunktion
  • Geschützte Rastzunge (ausgenommen MCON 0.50 – Clean Body-Ausführung)
  • Abgedichtete und nicht abgedichtete Ausführungen
  • Temperaturbereich von –40 °C bis 150 °C 
  • ‑40 °C bis 180 °C mit innovativer Oberflächentechnologie verfügbar
  • Drei-direktionaler Sekundär-Verriegelungszugriff
MCON 1.2 Clean Body-Abschluss
MCON 1.2 Clean Body-Abschluss
MCON 0.50 Klemme
MCON 0.50 Klemme
MCON 6.3 Clean Body-Abschluss
MCON 6.3 Clean Body-Abschluss

Finden Sie Buchsen- und Flachsteckerklemmen

Die MCON- und HPF-Buchsenklemmen und -Flachstecker sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen (Clean Body / Rastzunge) erhältlich.  Finden Sie die richtige Größe für Ihre Anforderungen an das Zusammenschaltungssystem.  

Finden Sie Buchsen- und Flachsteckerklemmen
Orangefarbene Leiste

MCON Steckverbinder

Ausgelegt auf Beständigkeit gegen Vibrationen und sonstige mechanische Belastungen

Das MCON Verbindungssystem der neuen Generation umfasst Buchsen- und Flachsteckergehäuse mit optionaler Abdichtung und Beständigkeit bei extremen Vibrationen. Das System ist für elektronische und elektrische Anwendungen in Kraftfahrzeugen ausgelegt, wo Vibrationen und sonstige mechanische Belastungen auf lange Sicht die Qualität des Kontaktsystems beeinträchtigen können. 

Leistungsmerkmale

Gehäuse und Steckverbinder
  • CPA (Connector Position Assurance) optional
  • Hohe Zuverlässigkeit – für langjährigen Einsatz
  • Beständig gegenüber hoher Vibrationsbelastung
  • Das hervorragende Design verhindert Qualitätsprobleme und reduziert Fertigungs- und Wartungskosten.
  • Integrierte Sekundär-Verriegelungsvorrichtung (bei Auslieferung in vorverriegelter Stellung)
  • Abgedichtete und nicht abgedichtete Draht-an-Draht-Steckverbinder (SWS)
  • Polarisierung, verschiedene Kodierungen
  • Modulare Gehäuse möglich durch gleiches Niveau der Sekundärverriegelung
MCON 0.50 Steckverbinder
MCON 0,50 mm Steckverbinder
MCON Automobil-Steckverbinder mit 2 Positionen
MCON-Steckverbinder mit 2 Positionen
MCON 1,2-mm-Automobil-Steckverbinder mit 2 Reihen
Zweireihiger MCON Steckverbinder 1,2 mm
MCON 1,2-mm-Steckverbinder mit 3 Positionen
MCON 1,2-mm-Steckverbinder mit 3 Positionen

MCON Steckverbinder und Gehäuse suchen

Die Steckverbinder der MCON Serie sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.  Verschiedene Konfigurationen für Temperaturen bis zu 150 °C verfügbar  

MCON Steckverbinder suchen
Orangefarbene Leiste
MCON-Anwendungen

Beginnen Sie Ihr Design

Designen leicht gemacht! Über den folgenden Link gelangen Sie zum Produktkonfigurator. So können Sie noch heute damit beginnen, Steckverbindersysteme wie die MCON Serie zu entwerfen.

Der TE Produktkonfigurator
  1. Konfigurieren Sie Ihre Steckverbinder online (Englisch)

Sehen Sie, wie der neue interaktive Produktkonfigurator von TE es Ihnen ermöglicht, Produkte nach Ihren Vorgaben anzupassen und zu gestalten sowie Muster direkt zu bestellen.

Orangefarbene Leiste