MATE-AX Miniatur-Koax-Steckersystem

Fortschrittliche Datenübertragung dank Koax-Steckern für Kraftfahrzeuge

Das miniaturisierte FAKRA-Koaxial-Steckverbindersystem MATE-AX von TE Connectivity (TE) bietet eine fortschrittliche Datenübertragungsleistung im Automobilbereich und unterstützt bis zu 15 GHz. Das MATE-AX System bietet ein umfangreiches Portfolio mit einer breiten Auswahl an Steckverbindertypen und -größen für alle Arten von HF-basierten Anwendungen. MATE-AX-Klemmen bieten eine höhere Verpackungsdichte und ermöglichen eine Reduzierung des Platzbedarf auf der Leiterplatte um bis zu 75 %. Durch die Verwendung von vorhandenen Drahttypen können diese Klemmen flexibel in bestehende Koax-Architekturen integriert werden.

75 %

Maximale Platzreduzierung im Vergleich zu Standard-Fakra-Steckverbindern

34 %

Maximale Gewichtseinsparung gegenüber Fakra-Steckverbindern

15GHz

Ermöglichen bis zu 15 GHz Leistung für Automobilanwendungen

Eigenschaften

  •  Unterstützt vorhandene Kabeltypen: Koax-Kabel für die Automobilindustrie, vergleichbar mit RTK-031 / RG-174
  •  Abgedichtete und nicht abgedichtete Ausführungen
  •  Unterstützt eine Bandbreite von 9 GHz und bis zu 15 GHz bei optimierten Ausführungen
  •  Erhöhte HF -Leistung (über FAKRA-konforme Steckverbinder hinaus)
  •  Vollständig geschützte Klemmen
  •  Geringere Steckkraft/mit hoher Stiftanzahl kompatibel
  •  Hohe Rückhaltekraft (mind. 75 N)
  •  Hohe Verschlüsselungseffektivität (mind. 130 N)
  •  Bewährtes Dichtungsdesign, LV214-/USCAR-konform
  •  Konstruktion von Standardklemmen und -steckverbindern – Kontakt-Berührungsschutz, Steckverbinderanpassung über dem Gehäuse
  •  Gerade und angewinkelte Ausführungen: Stiftleiste/Gehäuse/Klemme
  •  Auslegung der Klemmen auf vorhandene Architektur
  •  Verwendung einer höheren Bandbreite für größere Datenvolumen
  •   Umfangreiches Portfolio an Stiftleisten für alle Fahrzeuganwendungen

 

Orangefarbene Leiste
  1. MATE-AX - Miniatur-Koax-Stecker für die Automobilindustrie (Englisch)

Das MATE-AX Miniatur-Koax-Steckerverbindersystem bietet eine fortschrittliche Datenübertragungsleistung für die Automobilindustrie und unterstützt standardmäßig bis zu 15 GHz mit optimierten Designs. Erfahren Sie mehr in diesem Video.

Spezielle Anwendungen

  • 4K-Kameras
  • Sensoren
  • Hochauflösende Displays
  • Rundfunkantennen
  • WLAN-Antennen
  • Internetantennen von Mobilgeräten (4G/5G)
  • V2X-Antennen

Unterstützte Protokolle

  • GMSL2/3
  • FPD-Link III/IV
  • APIX3
  • MIPI
Orangefarbene Leiste

Beginnen Sie Ihr Design

Designen leicht gemacht! Mit dem folgenden Link können Sie auf den Produktkonfigurator zugreifen. So können Sie noch heute mit dem Designen beginnen!

Der TE Produktkonfigurator
  1. Konfigurieren Sie Ihre Steckverbinder online (Englisch)

Sehen Sie, wie der neue interaktive Produktkonfigurator von TE es Ihnen ermöglicht, Produkte nach Ihren Vorgaben anzupassen und zu gestalten sowie Muster direkt zu bestellen.

Orangefarbene Leiste