HSD-Stecker (High Speed Data) mit einer Leistung von bis zu 6 Gbit/s

Wir fertigen vollständig abgeschirmte HSD- und HSL-Steckverbindersysteme, die bis zu 6 Gbit/s bzw. 1 Gbit/s unterstützen und Platz für verschiedene Drahttypen und -größen bieten. Es ist mit LVDS-, Ethernet- und USB-Protokollen kompatibel und bietet eine umfassende Auswahl an Stiftleisten und Steckverbindern für nicht abgedichtete und abgedichtete Anwendungen. Sowohl die HSD- als auch die HSL-Produkte wurden speziell für die automatisierte Fertigung entwickelt und profitieren von den weltweiten Fertigungseinrichtungen von TE Connectivity (TE).

6 Gbit/s

Unterstützt Leistung bis zu 6 Gbit/s

LV214

Marktkompatibilität zu Industriestandards, darunter: LV214, USCAR 2, REV 5, LVDS, Ethernet- und USB-Protokolle, IEEE 1394 (Firewire), GVIF, MOST

IDB

IDB 1394-Automobilspezifikation

Eigenschaften

  • Vollständig abgeschirmtes Steckverbindersystem für unterschiedliche Drahtgrößen und -Typen
  • Kompatibel mit LVDS-, Ethernet- und USB-Protokollen
  • Umfassendes Sortiment an Steckverbindern für nicht abgedichtete und abgedichtete Anwendungen
  • Umfassendes Portfolio an Leiterplatten-Stiftleisten
  • Hohes Maß an Prozessautomatisierung und globale Fertigungsreichweite
  • IDB 1394-Automobilspezifikation
  • USCAR 2, REV 5
  • LV214 
  • RoHS-konform

 

Anwendungen

  • Legacy-Infotainment
  • Schalttafel/Touchscreens
  • HD-Bildschirme
  • Bluetooth
  • USB-Anschlüsse
  • Dualband-WLAN
  • Surround-Kameras

Unterstützte Protokolle

  • SerDes
  • GMSL1
  • FPD-Link III/IV
  • APIX2
  • USB 2.0
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste