Innovative, Hochleistungs-DT-XT-Steckverbinder

Unsere DT-XT-Steckverbinder sind die neueste Ergänzung unseres robusten DEUTSCH-Steckverbinderportfolios. Die Steckverbinderserie verfügt über innovative, leistungsstarke Abdichtungstechnologie für alle Ihre Nutzfahrzeuganwendungen, egal wie rau die Umweltbedingungen und der Einsatzort Ihres Fahrzeugs sind. Fortschrittlichere Abdichtungsmaterialien und kovalente Bindungen bieten eine erhöhte Flexibilität, was zu einer verbesserten Reißfestigkeit und Dichtungspositionierung führt, während eine rückseitige Dichtungsabdeckung vor Wassereintritt durch die Kabelführung schützt.

Produktkomponenten

DT-XT Steckverbinder
  • Snap-in HCR (High consistency rubber) Dichtungen: Sind auf der Rückseite der Abdeckungen angebracht, ohne die Abmessungen der Gehäuse zu überschreiten. Dies ermöglicht flexible Kabelausgänge und -bewegungen und schützt vor Beschädigungen beim Einsetzen oder Entfernen der Klemme.
  • Gehäuse: Erhältlich in verschiedenen Farbcodes. Die farbigen Gehäuse erleichtern und vereinfachen das Einlegen von Kabelbäumen durch optische Komponenten, wodurch Verwechslungen und die Notwendigkeit der Kennzeichnung von Leitungen vermieden werden.
  • Fortschrittliche Abdichtungsmaterialien: Bieten eine höhere Flexibilität, was zu einer verbesserten Reißfestigkeit führt, während eine hintere Dichtungsabdeckung vor Wassereintritt schützt. Der DT-XT-Steckverbinder erfüllt die Spezifikationen des Heavy-Duty Electrical Connector Performance Standard Tests SAE J2030. 
  • Modernste Abdichtungstechnologie: Macht den DT-XT zu einem zuverlässigen, abgedichteten Stecksystem, das elektrische Ausfälle in kritischen Verdrahtungsanwendungen verhindert und gleichzeitig hohe Dichtigkeitsanforderungen für raue Umweltbedingungen erfüllt. 
  • Integrierte hintere Abdeckungen: Entfernt den Biegeradius der Dichtung. Durch den tieferen Sitz der hinteren Dichtung im Verbinder nimmt die hintere Abdeckung diese Belastung auf. So wird die Dichtung geschützt und ein Leckagepfad verhindert.
  • Thermoplast-Steckergehäuse: Bildet eine kovalente Verbindung mit der LSR-Abdichtung, was zu einer starken Verriegelung führt. Dies verhindert das Eindringen von Flüssigkeit und den Verlust oder die Dejustierung der Abdichtung, auch bei wiederholtem Stecken und Entstecken.
Sie verfügen über eine innovative, leistungsstarke Abdichtungstechnologie für alle Ihre Nutzfahrzeuganwendungen, egal wie rau die Umweltbedingungen sind.
DT-XT Steckverbinder