Sicheres und schnelles Laden ermöglichen
In dem Maße, in dem Hybrid- und Elektrofahrzeuge ihren Anteil am Markt für das industrielle und gewerbliche Verkehrswesen (ICT) einfordern, muss sichergestellt werden, dass das Design ein schnelles und sicheres Aufladen ermöglicht – ohne dass dabei die für den Einsatz erforderliche Robustheit beeinträchtigt wird. Unsere Ladedosen sind bereit, diese Herausforderungen anzugehen.
LADESTECKDOSEN FÜR NUTZ- UND INDUSTRIEFAHRZEUGE
Die Konnektivität in einem Hybrid- oder Elektrofahrzeug muss hohe Standards und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit keiner Anschlussmöglichkeit wird so häufig interagiert wie mit dem Ladeanschluss. Es muss sichergestellt werden, dass er auch unter extremen Bedingungen einfach, sicher und zuverlässig funktioniert – zum Wohle des Fahrzeugs und aller, die es bedienen oder warten. Unsere Ladedosen, die speziell für Industrie- und Nutzfahrzeuge gebaut werden, sind die richtige Wahl, um diese Herausforderung zu meistern.
Unsere Steckverbinder für Ladedosen sind modular aufgebaut, sodass Sie das Produkt an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können. Diese Steckverbinder mit Kabelausgängen auf der linken oder rechten Seite passen sich Ihrem Design an – nicht umgekehrt. Mit einer Kapazität von 10.000 Steckzyklen und einer Ladeleistung von 250 VAC (bei 32 A) und 1.000 VDC (bei 200 A) sind diese Ladedosen speziell für die strengen Anforderungen von Industrie- und Nutzfahrzeugen entwickelt. Das hat größere Kabel als im Automobilmarkt üblich zur Folge – DC 70 mm² / PE 25 mm² / AC 6 mm². Sicherheit steht immer an erster Stelle. Daher gibt es einen integrierten Aktuator für die Endpositionserfassung, integrierte PT1000 Temperatursensoren für eine verbesserte Temperaturüberwachung und optionale Schutzklappen zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Mit der optional erhältlichen LED-Ladeanzeige kann der Endbenutzer leicht erkennen, wann das Fahrzeug aktiv geladen wird. Darüber hinaus können Sie Ihre Lieferkette und Ihre Produktion durch die Verwendung unserer verfügbaren Kits und Drahtende-Kabelsätze (erhältlich in 1,5 m oder 3 m Längen) entlasen.
Wichtige Vorteile der Ladesteckdosen
Modulares Design
Kabelausgängen nach links und rechts
Optionale LED-Ladeanzeige für Benutzerfreundlichkeit
Optionale Schnapp-Schutzklappen mit Auswahlmöglichkeit der Öffnungsrichtung
Gebaut für Industrie- und Nutzfahrzeuganwendungen
Geeignet für 10.000 Steckzyklen, Aufladung bei 250 VAC (bei 32 A) und 1.000 VDC (bei 200 A)
Größere Kabel als im Automobilmarkt üblich – DC 70 mm² / PE 25 mm² / AC 6 mm²
Erweiterte Sicherheitsfunktionen: integrierter Aktuator für die Endpositionserfassung, integrierte PT1000 Temperatursensoren für eine verbesserte Temperaturüberwachung
Vereinfachen Sie Ihre Lieferkette
Vorgefertigte Kits sind bei TE und den wichtigsten Distributoren erhältlich
Drahtende-Kabelsätze sind in den Längen 1,5 m oder 3 m erhältlich
Laden Sie unser Datenblatt herunter, um weitere technische Details über unsere Ladedosen zu erhalten.