AMP+ Ladesteckdosen, Typ GB (China)

AMP+ Ladesteckdosen, Typ GB (China)

Speziell für den chinesischen Markt entwickelte Ladedosen vom Typ AMP+ GB umfassen nun neben den AC-Versionen auch eine DC-Version. De Ladedosen vom Typ AMP+ GB erfüllen die Normen GB/T 20234.2 und GB/T 20234.3 für den chinesischen Markt. Integrierte, von TE Connectivity entwickelte Verriegelungsvorrichtungen, Temperatursensoren und LED-Steuerungsfunktionen sorgen für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.

Leistungsübersicht

Typ GB (China)
AMP+ Ladeanschluss

Leistung /
Technische Daten
Generation 1
AC-Typ GB
2. Generation
AC-Typ GB
Gültige Norm GB/T 20234.2 GB/T 20234.2
Anzahl der Phasen 1-phasig 1-phasig
Drahtgröße AC 6 mm² 6 mm²
Max. Strom AC 32 A
32 A
Max. Spannung AC 250 V 250 V
Drahtgröße DC
Max. Strom DC
Max. Spannung DC
IP-Schutz (gesteckt) IP44 IP44
IP-Schutz (Rückseite) IP44
IP67
Betätiger Drittanbieter TE vor Ort
IP-Schutz (Betätiger) IP54 IP67
LED-Steuerung Enthalten
Temperatursensor PT1000/NTC NTC
Frontklappe
Vibrationsbeständigkeit 2 2
Betriebstemperatur -30 °C und +50 °C -30 °C und +50 °C
Referenzkit-Zeichnung 114-94212 2368478
Verarbeitungsspezifikation 114-94212
114-94654
Produktspezifikation 108-94781
Produktspezifikation Betätiger 108-94519
Kabelsatz-Zeichnung 2208881, 2208882
  1. HV-Verbindungslösungen für die Mobilität der nächsten Generation (Englisch)

Von der Ladestation über die Batterie bis hin zum E-Motor bietet TE Connectivity durchgängige Hochvoltverbindungslösungen für eine nachhaltige Mobilität der nächsten Generation.