AMP+-Hochspannungs-Energieverteilungs-system

AMP+-Hochspannungs-Energieverteilungs-system

Extragroßer Schutz AMP+-Hochspannungs-Energieverteilungs-systeme von TE bieten verbesserten Hochspannungsschutz für Elektrobusse und -LKWs.

Multifunktionale Energieverteilungssysteme bieten integrierten Schutz  

Unsere AMP+-Hochspannungs-Energieverteilungssysteme bieten multifunktionalen Schutz für Hybrid- und Elektrobusse und -LKWs. Das kompakte System bietet Spannungsüberwachung, Überstromschutz und eine Isolierungsüberwachung des HS-Systems. Das AMP+-HS-Energieverteilungssystem hat bis zu acht Verteilerkanäle und ein integriertes Batteriemanagementsystem.

Die äußerst schwingungs- und stoßbeständigen Systeme verfügen über abgedichtete Gehäuse und Steckverbinder. Die anpassbaren Energieverteilungssysteme verfügen über integrierte HVIL-Kreise und optionale intelligente Steuerungseinheiten. Die HS-Energieverteilungssysteme bieten dank elektrischer und mechanischer Verriegelungen bessere Sicherheit. Die Systeme sind für bis zu 800 V DC spannungs- und bis zu 500 A stromfest.