Steckverbinder-Stiftleisten für Automobile

Stiftwannen für Automobile

TE Connectivity (TE) stellt ein komplettes Portfolio von Leiterplatten-Stiftwannen für den Automobilbereich her, die für eine Vielzahl von Automobilanwendungen konzipiert sind. Außerdem bieten wir zusätzliche Komponenten und moderne Fertigungstechniken für vorab geprüfte End-to-End-Lösungen, die den Wirkungsgrad steigern.

Leiterplatten-Stiftleisten für Automobile  TE bietet ein komplettes Portfolio an Leiterplatten-Stiftleisten für Automobile, die Signalübertragung, niedrige/mittlere Stromlasten, Hochspannung, hohe Stiftzahlen, Datenverbindungen, Miniaturisierung und Abdichtung für externe Anwendungen unterstützen. Unsere innovativen Techniken wie Press-Fit, einschließlich der innovativen Einsetzzonentechnik und Beschichtung mit sehr niedrigem Risikopotenzial  sowie zuverlässige Setzmaschinen,  ermöglichen eine leistungsfähige, lötfreie Fertigungseffizienz. Unsere Stiftleisten werden außerdem mit unseren Anschlusstechniken wie Nano MQS und MCON vorab geprüft. So erhalten Sie End-to-End-Lösungen, die helfen, Kompatibilitätsprobleme und das Risiko von Störungen des Fertigungsablaufs zu beseitigen.

 

Was ist die Aufgabe von Leiterplatten-Stiftwannen für Automobile?
  • Schnittstelle zwischen einer überwachten Umgebung und einer sensiblen Intelligenz im Fahrzeug
  • Verbindungstechnik zwischen Leiterplatte und Steckverbinder
  • Übertragung von Signalen und Energie von der Steuerung zu den Verbrauchern über Steckverbinder und Kabelbaum
Orangefarbene Leiste

Beginnen Sie Ihr Design

Designen leicht gemacht! Mit dem folgenden Link können Sie auf den Produktkonfigurator zugreifen. So  können Sie noch heute mit dem Design von MCON 0.50 und NanoMQS-Stiftwannen beginnen!

Der TE Produktkonfigurator
  1. Konfigurieren Sie Ihre Steckverbinder online (Englisch)

Sehen Sie, wie der neue interaktive Produktkonfigurator von TE es Ihnen ermöglicht, Produkte nach Ihren Vorgaben anzupassen und zu gestalten sowie Muster direkt zu bestellen.

Orangefarbene Leiste
NanoMQS-Steckverbinder – Beispiel
NanoMQS-Steckverbinder – Beispiel
MQS-Steckverbinder – Beispiel
Blaue MQS-Leiterplatten-Stiftwanne
Schwarze MQS-Leiterplatten-Stiftwanne
leer
MCON-LEITERPLATTEN-Stiftwanne
AMP MCP Leistungssteckverbinder für niedrige bis mittlere Leistung
Einpressverbindungen auf der Leiterplatte
HVA1200+-Hochvoltsteckverbinder
HVA1200+-Hochvoltsteckverbinder
HVA1200+-Hochvoltsteckverbinder
HVA280+-Hochvoltsteckverbinder
MATE-AX Steckverbinder
Fakra Steckverbinder
Orangefarbene Leiste

Eigenschaften und Vorteile

  • Unterstützung von fast allen Automobilanwendungen in rauen Umgebungen.
  • Ergänzende Einpresstechniken und Beschichtungstechniken mit sehr geringer Gefahr von Whiskerbildung sowie vorgeprüfte Anschlüsse.
  • Originaldesign und Fertigung für die Automobilbranche
  • Robuste Miniaturisierung für die Automobilindustrie mit bis zu 80 Prozent Platzersparnis.
  • Qualitätssicherung für die Automobilindustrie und Einhaltung von globalen Standards.
  • Globales Design und Fertigung.

Anwendungen

  • Airbag
  • Aufbausteuerung
  • Bremsen
  • Kamera
  • Audio für Automobile
  • Kollisionswarnung
  • Schalttafel / Haupteinheit
  • Diagnose
  • Telematiksystem eCall
  • Elektromotoren
  • Elektrisches Dach
  • Elektrischer Kofferraum
  • Elektrische Fenster
  • Motor
  • Gateway-Module
  • HLKK-Anlagen
  • Infotainment-Schnittstelle
  • Beleuchtung
  • Navigation
  • Elektrisch verstellbare Sitze und Sitzheizung
  • Sicherheit
  • Lenkung
  • Federung
  • Getriebe
  • Reifendruck
  • Scheibenwischer
Orangefarbene Leiste
  1. Miniaturisierte Verbindungstechnik | Automobilanwendungen (Englisch)

Sehen Sie sich ein Video an, in dem erläutert wird, welche Vorteile miniaturisierte Verbindungsprodukte von TE für Automobilanwendungen bieten.

  • Einpresstechnik für Automobilanwendungen

  • MATE-AX Miniaturisiertes Koax-Anschlusssystem (Englisch)

  • Datenübertragung (Englisch)

  • Innovationen mit der Technik von TE Connectivity (Englisch)