Serial ATA-Kabelsätze und -Stecker (SATA)

SATA-Festplattenstecker

Bei Serial ATA (SATA) handelt es sich um die SATA-IO-Standardschnittstelle für Speichergeräte, die an Verbrauchergeräte angeschlossen werden. SATA ersetzt den parallelen ATA-Bus, um dem gestiegenen Bandbreiten- und Leistungsbedarf von Festplatten-Speicheranwendungen gerecht zu werden. Die SATA-Schnittstelle wird nach wie vor häufig sowohl für Festplatten als auch Solid-State-Laufwerke genutzt. Wir bieten als aktives Mitglied der SATA-IO-Gruppe viele Arten von SATA- und Mikro-SATA-Steckern an, darunter rechtwinklige und vertikale Ausrichtungen für die Leiterplattenmontage, Standard-Größen mit 22 Positionen sowie flache SATA- und Mikro-SATA-Formfaktoren.

Produkteigenschaften

SATA-Stecker
  • Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit Option für Hot-Plugging
  • Konform mit der Serial ATA 3.0-Spezifikation durch Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsrate
  • Große Auswahl an Höhen-, Ausrichtungs- und weiteren Standardoptionen zur Einhaltung der mechanischen Anforderungen
  • SATA-Ausführungen ohne zusätzliche Ausrichtung und mit geneigtem Einsatz, die Ausrichtungslösungen ermöglichen und Platz auf der Leiterplatte sparen

Ausgewählte Anwendungen:

SATA-Stecker
  • Festplatten
  • Solid-State-Laufwerke
  • Optische Laufwerke (z. B. CD, DVD und Blu-ray)
  • Desktop- und Notebook-PCs
  • Multimedia-Peripheriegeräte
  • Mittelgroße Server
  • Speichersysteme