Zuverlässiger DVI-Anschluss

Unsere DVI-Buchsensteckverbinder (Digital Visual Interface) erfüllen die DVI-Spezifikation der Digital Display Working Group und ermöglichen eine benutzerfreundliche Plug-and-Play-Verbindung für die serielle Übertragung von Digitaldaten mit geringerer elektromagnetischer Interferenz (EMI) und weniger Übersprechen. Unsere HD-Videoanwendungen erfüllen die Anforderungen aller Aspekte der PC-Branche. Daher ist eine Einzelbildschirmschnittstelle möglich. Durch diese Spezifikation gelingt die Verbindung von analoger und digitaler Bildschirmtechnik, da sowohl die analoge als auch die digitale Schnittstelle unterstützt wird. So kann der Endanwender den Bildschirm unabhängig von der Anzeige-Technologie über die DVI-Buchse anschließen.