Geringere anwendungsbezogene Kosten für kompakte Motoren

SIAMEZE Schneidklemmkontakte ermöglichen einen lötfreien Hochgeschwindigkeits-Lackdrahtanschluss für kleine Motorsysteme mit begrenztem Platzangebot. Die IDC-Kontakte verfügen über einen Moving-Beam-Kontakt, um eine Vielzahl von Lackdrahtgrößen in einem einzigen Kontakt unterzubringen. SIAMEZE Kontakte können mit automatisierter oder manueller Montage eingesetzt werden, um stabile, gasdichte Verbindungen von Kupfer- oder Aluminiumlackdraht zu erzielen, ohne dass ein Vorabisolieren erforderlich ist. Das System bietet mehrere Kontaktschnittstellenoptionen, darunter Quick Disconnect-Flachstecker, Pfosten, Buchsen und Draht-an-Draht-Schneidklemmkontakte mit einer optionalen Lead Lok-Zugentlastungsvorrichtung.

SIAMEZE

Produkteigenschaften

IDC-Zone (Zoll) .220, .300, .550
Input / Output-Typen Draht-an-Draht, Draht-an-Blade, FASTON Flachkontakt, Lötpfosten, Eye‑of‑Needle, Rundstift, Blattfeder
Drahtgröße (mm / AWG) Cu: 0.13-2.03 / 36-12
Al: 0.40-2.30 / 26-11
Werkstoffe / Beschichtung Basis: Messing, CuNiSi, CuCrSiTi
Beschichtung: Zinn, vorverzinnt, unbeschichtet
Maximale Drahtanzahl Lackdraht: 1
Zuleitungsdraht: 1
Abmessungen einzelner Kontaktkammern (Zoll) Min: 0,270H x 0,276W x 0,104T
Max: 0,630H x 0,410W x 0,135T
Maximales Drahtdurchmesserverhältnis k. A. Maximale Betriebstemp. (°C) 150
Art des Drahts Lackdraht (Cu / Al) und Litzenleiter Behördliche Zulassung(en) UL
  1. Lackdrahtlösungen (Englisch)

TE Connectivity bietet hoch effiziente Lackdrahtkontakte der Marke AMPLIVAR für Motoren, Kompressoren, Transformatoren und weitere Wicklungen für zuverlässige Crimpverbindungen