SIAMEZE

SIAMEZE IDC-Kontakte verbinden Kupfer- und Aluminium-Lackdrähte

TE Connectivity bietet eine umfangreiche Auswahl an SIAMEZE Schneidklemmkontakten für die Zusammenschaltung von Kufer- und Aluminium-Lackdrähten, Zuleitungen und anderen Komponenten. Dank der SIAMEZE IDC-Technologie erübrigt sich das Abisolieren der Folienisolierung von Kufer- und Aluminium-Lackdrähten und Zuleitungen. Kontakte sind als Kabel-an-Kabel‑, Lead Lok‑, Schnellverbindungsflachstecker‑, Pfosten‑, Stift‑ und Buchsenkontakte erhältlich. Die neuen Kontakte ermöglichen die Verwendung von Aluminium-Lackdraht und bieten somit Flexibilität bei der Konstruktion und potenzielle Materialkosteneinsparungen.

Produktübersicht

SIAMEZE Kontakte

Verfügbar wahlweise mit Moving-Beam-Kontakten, bei denen ein einziger Kontakt für die Aufnahme von Spulendrähten unterschiedlichster Stärke geeignet ist, oder Compliant-Beam-Kontakten, bei denen ein Kontakt zwei Spulendrähte gleichen Durchmessers aufnehmen kann (als Anzapfung oder für Bifilar-Anwendungen). Flachsteckerkontakte sind mit Einfachhaken oder Mehrfachhaken für besseren Halt verfügbar. Gemäß den TE Spezifikationen werden die SIAMEZE Kontaktkammern entweder in den Spulenkörper integriert oder in speziell ausgelegten Kontaktkammer-Gehäusen untergebracht. Die Spulendrähte werden in die U-förmigen Schlitze eingelegt. Die SIAMEZE Kontakt-Einsetzmaschine trennt die Kontakte vom Streifen ab und positioniert sie über den Spulendraht in den Kunststoff-Kontaktkammern. Dabei schlitzen die kleinen Abisoliervorrichtungen die Folienisolierung des Spulendrahts auf.

 

Die Federkraft im Kontakt bewirkt, dass die Seitenwände des Schneidklemmkontaktschlitzes als einander entgegengesetzte Kragarme fungieren. Dieser konstante Druck resultiert in einer engen Metall-an-Metall-Verbindung, die eine zuverlässige und langzeitbeständige Verbindung gewährleistet. Die Reibung zwischen Draht und Kontakten entfernt möglicherweise am Leiter und/oder den Seitenwänden des Kontaktschlitzes bestehende Oxidierungen und andere Verunreinigungen und bewirkt einen sauberen, stabilen und gasdichten elektrischen Endverschluss. Die SIAMEZE Kontakt-Einsetzmaschine kann als halbautomatische Tischmaschine eingesetzt oder – für vollautomatisierte Anwendungen – in Fertigungsstraßen integriert werden.

Lead Lok-Kontakte

  • Ermöglicht eine Zugentlastung der Zuleitung (senkrecht wie parallel) von mehr als 90 N.
  • Die Einsetzmaschine positioniert und fixiert die Zuleitung bei der Einführung automatisch – Manuelle, halbautomatische oder vollautomatische System für den Kabelanschluss von Zuleitungen
  • Geeignet für AWG-22‑ bis AWG-18-Zuleitungsdrähte oder ‑litzen (0,3 mm² bis 0,8 mm²) mit maximal 2,92 mm Isolierungsdurchmesser
  • Kein Abisolieren der Zuleitung erforderlich

SIAMEZE Kontakte für Al-Lackdraht

Bei den Motorenherstellern ist ein zunehmender Trend zu beobachten, von Kupfer- auf Aluminium-Magnetdraht umzusteigen, da Aluminium-Magnetdraht im Vergleich zu Kupfer kostengünstiger und leichter ist. Unsere neuen SIAMEZE Kontakte für Al-Magnetdraht sind speziell für die Verwendung mit Al-Magnetdrähten ausgelegt. 

 

Wichtige Vorteile:

  • Eliminiert die Notwendigkeit von Schweiß- oder Lötprozessen und verbessert die Betriebs- und Fertigungseffizienz
  • Platzsparende Größe für kleine Motorkonstruktionen
  • Kein Vorabisolieren von Drähten erforderlich, was Zeit und Arbeitskosten spart
  • Erhältlich in verschiedenen Zusammenschaltungsoptionen für Designflexibilität

Ausgewählte Anwendungen

SIAMEZE Kontakte
  • Motorwicklungen und ‑anschlüsse
  • Spulenanschlüsse 
  • Transformatorwicklungen und ‑anschlüsse 
  • Stromversorgungen 
  • Magnetspulen 
  • Antriebe