NECTOR Stromversorgungssystem

Flexibles Steckverbindersystem für Beleuchtung und Elektroinstallationen

Unser NECTOR Stromsystem ist ein flexibles, vollständig steckbares, modulares Verdrahtungssystem für abgedichtete Steckverbinder zur Verkabelung von elektrischen Stromkreis- und Datenschaltkreisinstallationen in der Baubranche und der Beleuchtungsindustrie. Das Stromversorgungssystem NECTOR bietet eine konfigurierbare „Plug & Play“-Alternative zu herkömmlichen festverdrahteten elektrischen Verbindungen.

Die NECTOR Stromversorgungssystemlösung ist ein vollständig steckbares, modulares Verdrahtungssteckverbinder- und Verkabelungssystem für Beleuchtungs- und Elektroinstallationen. Unser Portfolio besteht aus NECTOR S-Steckverbindern, die entwickelt wurden, um die Montagezeit in nahezu jeder Innenbeleuchtungsanlage durch ein rundes, kleines Formdesign zu reduzieren. Unsere NECTOR T-Steckverbinder sind IP67/IP68-geprüfte Steckverbinder für die Feldmontage mit Standard-M3-Schraubabschluss oder Crimpkontakten, die für hohe Luftfeuchtigkeit und raue Umgebungsinstallationen wie Gartenbau und Außenbeleuchtung entwickelt wurden. Beide Produkte bieten Elektroherstellern die Möglichkeit, Leistungsverteilereinheiten, elektrische Geräte und Kabelsätze extern zu entwerfen und zu fertigen, um geringere Arbeitskosten vor Ort, mehr Effizienz und Zuverlässigkeit für permanente elektrische Installationen zu erzielen. Das System bietet ein rekonfigurierbares „Plug-and-Play“-Prinzip mit verbesserten modularen Verdrahtungsanschlüssen. Erfahren Sie weiter unten mehr über diese beiden Produkte.

Dieser 7,5-mm-Steckverbinder passt – im Gegensatz zu anderen Steckverbindern – mühelos in eine 8-mm-Öffnung. Der Steckverbinder NECTOR S Line eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Stromversorgungsverbindung und -kupplung zwischen Lampen erforderlich ist.

Produkteigenschaften

NECTOR S Stromversorgungssystem
  • Speziell für die Beleuchtungsindustrie gefertigt
  • Plug & Play-Prinzip mit verbesserten modularen Verdrahtungsanschlüssen
  • Energieeffiziente Produkte, die sich in Nieder- und Hochspannungs-SSL-Leuchten integrieren
  • Einfach zu montierende Lösung, die in eine 8-mm-Öffnung passt
  • Abgedichteter Stecker und Steckverbinder bieten Schutzart IP67
  • Flexible Lösung, die Lichtvisualisierungen Wirklichkeit werden lässt

 

Teiler

Mit unseren NECTOR T-Steckverbindern ist die Leistungsaufteilung schnell und einfach. Diese Produkte bieten eine Komplettlösung mit 3- und 4-Wege-Verteilern, Muffen und Steckverbindern für die Chassis-Befestigung für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und rauen Umgebungsbedingungen, wie z. B. Gartenbeleuchtungen, Beleuchtungen für den Gartenbau, Beleuchtungen für Gebäudefassaden und andere Außeninstallationen.

Produkteigenschaften

NECTOR T Stromversorgungssystem
  • Verbessert die Montageeffizient durch einfach zu nutzende Schraubanschlüsse
  • Geeignet für eine breite Palette von Drahtgrößen (1,5 mm2 bis 4,0 mm2)
  • IP67/68 für feuchtigkeitsdichte Anwendung
  • Ermöglicht Flexibilität und Materialkosteneinsparungen bei der Montage durch Abfallvermeidung
  • Ermöglicht vorkonfizierte Kabel mit geringeren Arbeits-/Montagekosten
  • Schützt vor UV-Strahlung (Sonnenlicht), Regen und Staub für den Einsatz im Freien ohne umweltbedingte Funktionsausfälle und sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
  • Bietet Schutz für die Paarungsschnittstelle in einem ungesteckten/offenen Zustand
Teiler

Anwendungen

  • Beleuchtung 
  • Wohnen: Küche und Bad 
  • Einzelhandel: Schaufenster, Regale, kommerzielle Kühlung 
  • Gartenbau: vertikale Landwirtschaft
  • Handelsbüro: Kleine Spotstrahler
  • Schiffs- und Yacht-Elektroinstallation