Kipphebelschalter der KISSLING Serie 09

Kipphebelschalter der KISSLING Serien 07/08/09

Die KISSLING Kipphebelschalter von TE Connectivity wurden unter strengen Richtlinien entwickelt, um anerkannten internationalen Standards zu entsprechen. Alle diese Schalter sind selbstabdichtend. Darüber hinaus bieten wir zusätzliche Dichtringe für eine verbesserte Montage und optionale Schutzbälge für die Griffe.

Eigenschaften

  • Robustheit nach MIL-Spezifikation (VG 95 318)
  • Hochwertige Silberkontakte
  • Abdichtungstechnologie erfüllt oder übertrifft IP68 
  • 2- und 3-Positionsschalter mit einer breiten Auswahl an Schaltmustern 
  • Vielfältige Verriegelungsoptionen für individuelle Anforderungen
  • Optionale Schalterschutzvorrichtungen, Dichtringe für bessere Leiterplattenmontage und Schutzbälge für die Griffe

Technische Daten

  • 1-, 2- und 4-polige Schalter verfügbar
  • Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
  • Nennlast 20 A bei 28 VDC (ohmsche Last), 15 A bei 115 VAC (induktive Last)
  • Mindestschaltstrom: 20 mA bei 12 VDC
  • Elektrische Lebensdauer für mindestens 100.000 Zyklen getestet (Schalten unter Last)
  • Für bis zu -40 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen

Anwendungsbereiche

  • Zivile und militärische Luft- und Raumfahrt
  • Nutzfahrzeuge
  • Militärische Bodenausrüstung und -fahrzeuge
  • Anlagen- und Industrietechnik
  • Medizintechnische Geräte

Unsere breite Auswahl an Kipphebelschaltern umfasst zahlreiche Optionen für die Schaltkonfiguration, den Endverschlusstyp, Lastaufnahmefunktionen und Verriegelungskombinationen. Wir bieten Schalter mit oder ohne Schalterschutz zum Vermeiden eines versehentlich Schaltens sowie einzelne Schalter und komplette Schaltersätze mit zusätzlichen abgedichteten Gehäusen für eine vereinfachte Fahrzeugmontage. 

KIPPHEBELSCHALTER DER SERIE 07

Kipphebelschalter der Serie 07

  • Robuster langlebiger Industrieschalter
  • 1-, 2- und 4-polige Ausführungen
  • Optionale Schalterschutzvorrichtungen verfügbar
  • Verschiedene Griffoptionen verfügbar
  • Optionale Schutzbälge und Montageringe für zusätzliche Abdichtung

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

KIPPHEBELSCHALTER DER SERIE 08

Kipphebelschalter der Serie 08

  • Militärtauglicher Schalter
  • 1-, 2- und 4-polige Ausführungen
  • Optionale Schalterschutzvorrichtungen verfügbar
  • Verschiedene Griffoptionen verfügbar
  • Optionale Schutzbälge und Montageringe für zusätzliche Abdichtung

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

KIPPHEBELSCHALTER DER SERIE 09

Kipphebelschalter der Serie 09

  • Robustheit nach MIL-Spezifikation
  • 1-, 2- und 4-polige Ausführungen
  • Kompatibel mit Schaltern im "Honeywell-Stil"
  • Griffe in den Farben Silber, Schwarz und Rot verfügbar

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

KOMPLETTE SCHALTSÄTZE IM ABGEDICHTETEN GEHÄUSE

Komplette Schaltsätze im abgedichteten Gehäuse

  • Individuelle Konfigurationen möglich
  • DIN-Steckverbinder oder schwebende Leitungen verfügbar

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

OPTIONALE SCHALTERSCHUTZVORRICHTUNGEN

Optionale Schalterschutzvorrichtungen

  • In Rot, Orange und weiteren Farben erhältlich
  • Kompatibel mit Kipphebelschaltern der Serien 07/08/09

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN