KISSLING Mikroschalter

KISSLING Mikroschalter-Produktlinien

Diese KISSLING Mikroschalter wurden speziell für geschäftskritische Anwendungen mit erweiterten Umgebungsanforderungen entwickelt.

Eigenschaften

  • Extrem robustes, hochwertiges Design
  • Hochwertige Silberkontakte (Goldkontakte ebenfalls verfügbar)
  • Abdichtungstechnologie nach IP40, IP65, IP67 (modellabhängig)
  • Thermoplastgehäuse in verschiedenen Ausführungen
  • Vielfältige Aktuatorgeometrien und -größen für individuelle Anforderungen
  • Sowohl Standardsteckverbinder als auch Kabelverbindungen verfügbar

Technische Daten

  • 1- und 2-polige Schalter verfügbar
  • Zugelassen für mindestens 40 Millionen Schaltzyklen unter Volllast (modellabhängig)
  • Nennlast bis zu 20 A bei 24 VDC (ohmsche Last)
  • Mindestschaltstrom: 10 mA bei 12 VDC
  • Schaltfrequenz bis zu 300 Zyklen/min.
  • Für bis zu -40 °C bis +300 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen (modellabhängig)

Anwendungsbereiche

  • Zivile und militärische Luft- und Raumfahrt
  • Nutzfahrzeuge
  • Militärische Bodenausrüstung und -fahrzeuge
  • Anlagen- und Industrietechnik
  • Marineanwendungen

Diese hochwertigen Mikroschalter sind äußerst präzise, weisen ein zuverlässiges und konsistentes Schaltverhalten unter extrem rauen Bedingungen auf und bieten eine Produktlebensdauer von 10 bis 40 Millionen Zyklen. Alle diese Schalter verfügen über ein Thermoplastgehäuse und sind je nach Konfiguration bis Schutzart IP40, IP65 oder IP67 abgedichtet. Unsere breite Auswahl an Mikroschaltern umfasst Optionen für 1- und 2-polige Schaltkonfigurationen, Spezialmodelle für erweiterte Betriebstemperaturbereiche oder eine verlängerte Lebensdauer, verschiedene elektrische Anschlusstypen sowie eine Reihe verschiedener Gehäusestile und Aktuatorgeometrien.

 

MND1 SERIE

MND1 Serie

  • 1-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
  • IP67-Abdichtung 
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +200 ºC (modellabhängig)
  • Lebensdauerprüfung mit mindestens 10 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 100 Zyklen/min.
  • Max. 2 A bei 24 VDC; 1,5 A bei 460 VAC

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

SERIEN PS1 UND PB1
MZW1

MZW1 Serie

  • 1-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
  • IP67-Abdichtung 
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +300 ºC (modellabhängig)
  • Bis zu 30 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 200 Zyklen/min.
  • 10 mA bis 10 A Laststrom, bis zu 250 VAC oder 24 VDC

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

MDH SERIE

MDH Serie

  • 1-poliger Umschalter
  • IP40/IP65-Abdichtung 
  • Temperaturbereich: -10 ºC bis +85 ºC
  • Bis zu 40 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 200 Zyklen/min (modellabhängig)
  • 10 mA bis 6 A Laststrom, bis zu 250 VDC und VAC

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

SERIEN MZX1/MZT1/MZN1

Serien MZX1 / MZT1 / MZN1

  • 1-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
  • IP40-Abdichtung 
  • Temperaturbereich: -55 ºC bis +300 ºC (modellabhängig)
  • Bis zu 30 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 200 Zyklen/min. 
  • 10 mA bis 21 A Laststrom, bis zu 250 VAC
  • Verschiedene Aktuatoren verfügbar
  • Kurzschluss-Schutzschaltungselement verfügbar

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

SERIEN MN8/MT8

Serien MN8/MT8

  • 1-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
  • Selbstreinigende Kontaktflächen (Querbewegung)
  • IP40-Abdichtung 
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +200 ºC (modellabhängig)
  • Bis zu 10 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 100 Zyklen/min.
  • 10 mA bis 5 A Laststrom; bis zu 460 VAC oder 24 VDC

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

SERIE MFX1

Serie MFX1

  • 1-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
  • IP40-Abdichtung 
  • Temperaturbereich: von -10 °C bis +85 °C
  • Bis zu 10 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 200 Zyklen/min.
  • 20 mA bis 5 A Laststrom; bis zu 250 VAC oder 24 VDC
  • FASTON Kontakte, Lötkontakte oder Schraubklemmen

DATENBLATT HERUNTERLADEN

SERIE MZD

Serie MZD

  • 1-, und 2-polige Schalterausführungen (NO, NC, Umschalten)
  • IP67-Abdichtung (modellabhängig)
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +85 ºC (modellabhängig)
  • Bis zu 30 Millionen Zyklen; Schalthäufigkeit: bis zu 200 Zyklen/min.
  • 10 mA bis 10 A Laststrom; bis zu 250 VAC oder 24 VDC
  • Verschiedene Aktuatoren verfügbar

DATENBLATT HERUNTERLADEN