Hochleistungsrelais der Serie 26

Hochleistungsrelais der KISSLING Serie 26

Die Marke Kissling von TE Connectivity ist ein bekannter Anbieter von Hochleistungsrelais. Wir haben das Doppelspulen-Relais der Serie 26 basierend auf unserem umfangreichen Fachwissen und Know-how aus mehreren Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von High-End-Leistungsrelais entwickelt, um auch die schwierigsten Betriebsanforderungen zu erfüllen. Dank seinem sorgfältigem Design und dem optimierten Magnetkreis zeichnet sich dieses Relais mit Doppelspulensystem durch eine besonders hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus.

Eigenschaften

  • Monostabiles Hochleistungs-Doppelspulenrelais/-schütz
  • Abdichtungstechnologie gemäß IP67/IP6K9K (Dampfreinigung)
  • Effizientes Spulen- und Magnetkreisdesign mit optimalen Schalteigenschaften und minimalen Haltestromanforderungen
  • Militärtaugliche Leistung
  • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen

Technische Daten

  • Hauptkontakt ausgelegt für Dauerstrom und 100 % Belastungszyklus
  • Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
  • Mechanische Lebensdauer für 2 Millionen mechanische Zyklen getestet
  • Stoßfestigkeit: 30 G, Vibrationsbeständigkeit: 10 G, MIL-STD 202-Konformität
  • Erweiterte Zulassung für -55 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur

Anwendungsbereiche

  • Elektrische Energieverteilung
  • Ferngesteuerter Batterietrennschalter
  • Anlasser-Relais
  • HLK-Steuerung
  • Hilfsstromversorgungssysteme
  • Hydraulische Systemsteuerung
  •  Leichtes Relais für höchste Anforderungen in Luftfahrt und Militär

Die Abdichtungstechnologie dieser Relais erfüllt oder übertrifft die Schutzarten IP67 und IP6K9K (Dampfdruckreinigung).  Diese Relaisserie eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen, wie z. B. bei Nutzfahrzeugen im Militär und in der kommerziellen Luftfahrt. Weitere wichtige Vorteile sind die geringe Wärmeerzeugung auf der Kontaktfläche aufgrund des geringen Kontaktspannungsabfalls, das kompakte Design, der niedrige Haltestrom, das Kontaktmaterial mit Silberlegierung sowie die Verwendung mechanischer Isoliermasse mit hoher thermischer Stabilität. Sowohl die Klemmen als auch das Gehäuse sind vor Korrosion geschützt. Diese Relais sind mit einer Vielzahl von Konfigurationsoptionen erhältlich, darunter verschiedene Kontaktkonfigurationen (NO; NC; NO/NC) und Spulenspannungen (12 V, 24/28 V). Wir haben verschiedene Halterungsausführungen in unserem Sortiment, um die ideale Lösung für Ihre Installationsbedingungen zu bieten. Außerdem sind optionale Unterdrückungsvorrichtungen zur Vermeidung elektromagnetischer Interferenzen an der Spule und optionale Hilfskontakte erhältlich. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais nach Kundenspezifikationen.

1000 A HOCHLEISTUNGSSCHÜTZ

1000 A-Hochleistungsschütz

  • 1PST-NO
  • MIL-Spec-konform

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

350 A/500 A/650 A-HOCHLEISTUNGSSCHÜTZE

350 A/500 A/650 A-Hochleistungsschütze

  • 1PST-NO
  • 1PST-NC

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

LEICHTES 300 A-RELAIS FÜR DIE LUFTFAHRT

Leichtes 300 A-Relais für die Luftfahrt

  • 1PST-NO
  • 1PST-NC

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

300 A-HOCHLEISTUNGSRELAIS

300 A-Hochleistungsrelais

200 A-HOCHLEISTUNGSRELAIS

200 A-Hochleistungsrelais

100 A-HOCHLEISTUNGSRELAIS

100 A-Hochleistungsrelais

  • 1PST-NO
  • 1PST-NC

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

50 A-HOCHLEISTUNGSRELAIS

50 A-Hochleistungsrelais