Komponenten für die Hochstromverteilung

Dank unserer Neuentwicklungen bei den Stromverteilereinheiten sind wir nun in der Lage, eine breite Lösungspalette anzubieten, von einzelnen Komponenten bis hin zu kompletten Stromverteilerkästen – mit der bewährten KISSLING Qualität auf allen Ebenen des Systemdesigns.

All unsere Komponenten für die Stromverteilung sind auch im Hochstrombereich bis 500 A Dauerstrom aufeinander abgestimmt.  Unsere Produkte der Marke KISSLING verfügen über einen allgemeinen Anschluss, mit dem die Komponenten direkt auf der Leiterplatte installiert werden können, ohne dass eine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Auch das Löten der Komponenten auf die Leiterplatte ist nicht mehr erforderlich. Wie alle KISSLING Produkte wurden auch die Leiterplatten für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen entwickelt und konstruiert.

Leiterplatten-Steckverbinder

Stromverteiler Platinen

  • Bewährte KISSLING Qualität
  • Die Platinen sind anpassbar, um den Platzanforderungen in Kundenanwendungen zu entsprechen.
  • Leiterplatten der Marke KISSLING können sicher bis zu 500 A Dauerstrom führen.
  • Bis zu 10 Schichten möglich
  • 20-fache Überlast
  • Innovatives Design möglich

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

Steckverbinder

Steckverbinder

  • Press-Fit-Technologie
  • Die Press-Fit-Technologie sorgt dafür, dass Verbindungen auch hohen Temperaturen problemlos standhalten.
  • Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich „Press-Fit“.
  • Durch den flexiblen Anschluss können Stecksockel ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt sind.

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

Stromversorgungselemente

Stromversorgungselemente

  • 200 verschiedene Ausführungen
  • Press-Fit-Technologie
  • Hohe Vibrationsbeständigkeit
  • Bewährte KISSLING Qualität

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

Komponenten

Komponenten

für die Hochstromverteilung

  • Kompakte Bauweise
  • Integrierte Elektronik für direkten Anschluss an das Steuergerät (INIT)
  • Kostengünstige vs. standardmäßige Designs
  • Bewährte KISSLING Qualität
  • Weniger Komponenten dank optimiertem Design

 

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN