Maßgeschneiderte und kundenspezifische KISSLING Lösungen

Maßgeschneiderte und kundenspezifische KISSLING Lösungen

Die Produktreihe KISSLING von TE Connectivity gilt als Vorreiter in Sachen technische Innovation und Entwicklung unkonventioneller Umschaltungslösungen. Unsere Stärke liegt in der Entwicklung spezieller kundenspezifischer Lösungen für Anwendungen, bei denen Standardprodukte an ihre Grenzen kommen. Nach sorgfältiger Analyse der spezifischen Anwendung (diese Analyse kann gegebenenfalls gemeinsam mit Ihnen vor Ort durchgeführt werden) können wir Ihnen eine optimale Lösung vorschlagen, die sowohl kostengünstig ist als auch Ihren Anforderungen vollständig entspricht.

Die Produktreihe KISSLING bietet ein hohes Maß an vertikaler Integration im Fertigungsprozess sowie eine enge Interaktion zwischen Fertigung und Engineering.  So können wir mit modernster Technologie intern Modelle entwerfen, Prototypen erstellen, fertigen und testen – und unseren Kunden letztlich schnelle Ergebnisse in Kombination mit zuverlässiger Qualität liefern. Von der schnellen Prototypenerstellen und frühen Musteranfertigung bis hin zur Serienproduktion:

Wir organisieren nicht nur die Produktentwicklung, sondern begleiten und unterstützen Sie auch hinsichtlich erforderlicher Audits und Zertifizierungen. Unsere internen Anforderungen richten sich nach den Normen verschiedener Fertigungs- und Industriestandards, z. B.: DIN EN ISO 9001, AS9100, MIL-R-6106, ISO/TS 16949 und DIN EN ISO 14001.

Kundennähe

Dank unserer modernen Laborprüfgeräte führen wir Sie durch:

  • Umweltprüfungen: Stoß und Vibration/Klima und Temperatur/Kombination aus Stoß, Vibration, Temperatur und Klima/Abdichtung
  • Lebenszyklustests: Mechanische Lebensdauer I Elektrische Lebensdauer
  • Sicherheitstests: Elektrische Festigkeits-/Isolationsprüfung
  • EMV-Prüfungen: Alle Prüfungen erfolgen nach international gültigen Standards und/oder Kundenspezifikationen.
FAHRZEUG-LEISTUNGSVERTEILUNGSMODULE

Fahrzeug-Leistungsverteilungsmodule

  • Leiterplatte + Komponente
  • Leistungsverteilungssysteme für Fahrzeuge (mobile Maschinen, Busse usw.)
  • Viele Erweiterungsmöglichkeiten (Zusatzfunktionen)
  • Anpassbare kostengünstige Lösungen auch für kleine bis mittlere Stückzahlen
  • Optimiert für Spezialfahrzeuge
 

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

 

LEISTUNGSLEITERPLATTEN-BAUGRUPPEN UND -SUBSYSTEME

Leistungsleiterplatten-Baugruppen und -Subsysteme

  • Bessere Alternative für komplexe Verkabelungssituationen durch Ersetzen diskreter Verdrahtung durch Leistungsleiterplatten
  • Platzeinsparung  Kosteneinsparung Reduzierung der Nacharbeitsrate
  • Minimierung der Montagezeit (Endmontage des Fahrzeugs) & und Verbesserung der Qualität
  • Leiterplattenlösungen für Dauerstrom bis zu 300 A
  • Services für den kompletten Design-, Fertigungs- und Subsystemmontageprozess verfügbar

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN

KUNDENSPEZIFISCHE RELAIS UND SCHALTER

Kundenspezifische Relais und Schalter

  • Sowohl Modifikationen vorhandener Produkte als auch neue Designs möglich 
  • Sowohl mechanische als auch elektrische Eigenschaften können individuell angepasst werden
  • Spezialausführungen für extreme Betriebsbedingungen sind unsere Stärke
  • Wirtschaftliche Lösungen – auch für kleinere Speziallösungen mit kleinerer Stückzahl

 

DATENBLATT HERUNTERLADEN