Hydraulische Crimpwerkzeuge für anspruchsvolle Anwendungen

Unsere Hydraulikwerkzeugsysteme des Typs HYP8 für 56.540 kPa sowie des Typs HYP10 für 68.950 kPa sind dafür ausgelegt, Drahtgrößen mit einer Kraft von bis zu 33 Tonnen zu crimpen. Unser Basis-Hydraulikwerkzeuge erfordert eine Pumpe, einen Schlauch (es sind mehrere Längen mit allen Konfigurationen verfügbar), einen Crimpkopf und eine Crimpmatrize. An festen Crimpstandorten können Sie zwischen einer elektrischen Hydraulikpumpe mit 110 V oder 220 V (mit optionaler Handfernbedienung) oder manuellen Fuß- und Handhydraulikpumpen wählen. Für maximale Tragbarkeit sind Pistol Grip-Werkzeuge für 68.950 kPa mit einem Akku eine effektive Lösung. Alternativ können Sie zum Betreiben eines Crimpkopfs für 68.950 kPa an beliebigen Orten eine tragbare Akkuhydraulikeinheit bestellen.

33

Tonnen max. Crimpkraft mit Schaftmatrizen

14

Tonnen max. Crimpkraft mit U-Matrizen

Hydraulisch betriebene HYP8 Crimpwerkzeuge

56.540 kPa
  • Pumpen und Crimpköpfe für Hydrauliksystem für 56.540 kPa
  • Elektrische und manuelle Hydraulikpumpen zum stationären Crimpen
  • Crimpköpfe für 56.540 kPa, kompatibel mit Schaftmatrizen für Drahtgrößen, die eine Crimpkraft von bis zu 33 Tonnen erfordern
  • Optionen für einen Hub des U-Matrizen-Crimpkopfs von 2,54 cm und 3,81 cm
  • Tragbare Pistol Grip-Werkzeuge mit Akku für U-Matrizen
  • Für beide Hydrauliksysteme ist eine integrierte Crimpkopf-Matrizen-Kombination zum Crimpen von SOLISTRAND Kontakten der Größen 8 bis 2 verfügbar. Außerdem sind manuelle tragbare Hydraulikwerkzeuge für U- und Schaft-Crimpmatrizen erhältlich.
  • Hinweis: Hydraulikpumpen für 68.950 kPa sind nicht mit Crimpköpfen für 56.540 kPa kompatibel. Hydraulikpumpen für 56.540 kPa sind nicht mit Crimpköpfen für 68.950 kPa kompatibel.

Hydraulisch betriebene HYP10 Crimpwerkzeuge

68.950 kPa
  • Pumpen und Crimpköpfe für Hydrauliksystem für 68.950 kPa
  • Elektrische und manuelle Hydraulikpumpen zum stationären Crimpen
  • Crimpköpfe für 68.950 kPa, kompatibel mit Schaftmatrizen für Drahtgrößen, die eine Crimpkraft von bis zu 33 Tonnen erfordern
  • Crimpköpfe für 68.950 kPa, kompatibel mit U-Matrizen für Drahtgrößen, die eine Crimpkraft von bis zu 14 Tonnen erfordern
  • Für Hydrauliksysteme für 68.950 kPa stehen drei U-Matrizen-Crimpköpfe für mittlere und starke Beanspruchung zur Verfügung. U-Matrizen-Crimpköpfe sind für Hubwege von 25 mm und 38 mm erhältlich.
  • Tragbare Pistol Grip-Werkzeuge mit Akku für U-Matrizen
  • Tragbare batteriebetriebene Hydraulikpumpe für Crimpköpfe für 68.950 kPa
  • Eine integrierte Kombination aus Crimpkopf und Matrize zum Crimpen von SOLISTRAND Kontakten der Größen 8 bis 2 ist verfügbar. Außerdem sind manuelle tragbare Hydraulikwerkzeuge für U- und Schaft-Crimpmatrizen erhältlich.
  • Hinweis: Hydraulikpumpen für 68.950 kPa sind nicht mit Crimpköpfen für 56.540 kPa kompatibel. Hydraulikpumpen für 56.540 kPa sind nicht mit Crimpköpfen für 68.950 kPa kompatibel.