UFHT Handzange

Vielseitigkeit und Qualitätssicherung

CERTI-CRIMP UFHT Handwerkzeuge (Teilenr. 58078-3) sind dafür ausgelegt, eine Vielzahl von Einzelkontakten zu crimpen und das vollständige Crimpen des Kontakts zu ermöglichen. Das Werkzeug verfügt über eine feste (Crimper) und eine bewegliche Matrize (Amboss), eine Aufnahme bzw. einen Drahtanschlag sowie eine Ratsche. Es besitzt dieselbe Gestellkonfiguration wie ein TETRA-CRIMP Handwerkzeug, wird jedoch als reines Gestell verkauft – die Matrizen sind austauschbar. Eine federbelastete Aufnahme bzw. der federbelastete Drahtanschlag richtet den Kontakt aus, hält ihn in Position und begrenzt die Einsetztiefe der abisolierten Leitungen in den Kontakt. Die Ratsche stellt das vollständige Crimpen des Kontakts sicher und verhindert das Crimpen eines falsch positionierten Kontakts oder Spleißes. Dies hilft bei der Gewährleistung hervorragender elektrischer Eigenschaften und der Dehnfestigkeit des gecrimpten Kontakts.

Eigenschaften

  • Nur Gestell, ohne Matrizen. 
  • Identische Gestellkonfiguration wie die TETRA-CRIMP Handzange
  • Die Matrizen sind auswechselbar. 
  • Ratsche und Ratschenentriegelung
  • Einstellbare Kontaktaufnahme
  • Gewicht: ca. 0,64 kg
  1. Anleitungsvideo zum UFHT (Deutsch)

Erfahren Sie in diesem hilfreichen Video, wie das UFHT CERTI-CRIMP Hand Tool verwendet wird.