SDE Straight Action (SA) Hand Tool

Entwickelt für Komfort und einfache Bedienung

Das SDE SA Handwerkzeug ist ein kommerzielles Crimpwerkzeug für Feldinstallationen, Reparaturen, Wartungsarbeiten oder den Prototypenbau. Produkte, die mit diesem Werkzeug gecrimpt werden, erfüllen die Anforderungen an die Crimphöhe für Handwerkzeuge der entsprechenden Spezifikation der Serie 114, sind möglicherweise jedoch nicht mit anderen Parametern der Spezifikation konform. Die einzigartige Formgebung bietet ein komfortables und benutzerfreundliches Griffdesign, das seinesgleichen auf dem Markt sucht und verfügt über einen großen Crimpbackenbogen, um bei offenen Hülsen das Rollen zu minimieren. Das SDE-SA Handwerkzeug bietet eine einfache Bedienung für Anwendungen, die Platzbeschränkungen unterliegen, und verfügt über eine vom Benutzer einstellbare Ratschensperre und Notentriegelung. In den meisten Fällen ist die Rahmenbaugruppe des SDE-SA Handcrimpzange mit einer bestimmten Crimpmatrize ausgestattet und wird als ein Bestandteil eines Crimpsatzes betrachtet.

Leistungsmerkmale

  • Komfortables, benutzerfreundliches Griffdesign
  • Die Einrollung der Crimphülsen wird dadurch optimiert, dass die Crimpmatrizen auf einem kurzen Bogen zusammengeführt werden
  • Einfacher Zugang bei der Verarbeitung auf beengtem Raum
  • Vom Benutzer einstellbare Ratschensperre und Notentriegelung
  1. Die Vorteile von SDE (Englisch)

Mit SDE (Standard Die Envelope) kompatiblen Werkzeugen können Sie die gleichen leicht austauschbaren SDE Crimpmatrizen verwenden, die auch in Handwerkzeugen oder elektrischen Tischmaschinen zu finden sind. Wenn Sie in der SDE-Familie bleiben, wächst Ihre Werkzeugausstattung mit Ihren Anforderungen.

Anwendungen

Einzelkontakte
  • Isolierte Kabelschuhe
  • Buchsenkontakte
  • Stiftkontakte

Wartung

Reinigen, überprüfen und schmieren

Tägliche Wartung Staub, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen mit einer sauberen Bürste entfernen
Schmierung Alle Stifte, Drehpunkte und Lagerflächen mit SAE 20-Öl schmieren
Regelmäßige Kontrolle Kommerzielles Entfettungsmittel, Federtest, übermäßiger Verschleiß (Risse)
Kontrolle der Crimphöhe Crimphöhe mit einem Mikrometer oder einem modifizierten Amboss kontrollieren
Kontrolle der Ratschensperre des CERTI-CRIMP Werkzeugs Sicherstellen, dass die Ratsche nicht vorzeitig auslöst