Pneumatische Handcrimpzange 626

Die Option für müheloses Handcrimpen

Mit dem pneumatischen Werkzeugsystem 626 ist das Crimpen von 26-6 AWG-Draht so einfach wie das Betätigen eines Hand- oder Fußschalters, sodass die Bediener auch weniger ermüden. Wenn Sie sich für den vollständig einstellbaren Tischmontagesatz mit Fußschalter entscheiden, können Sie sich ganz auf das Ausrichten des Drahts und der Klemme konzentrieren. Somit ist eine fehlerfreie und schnelle Crimpverbindung garantiert. Außerdem können Sie die meisten Ihrer vorhandenen TE kompatiblen Crimpköpfe und -matrizen weiterverwenden.

Leistungsmerkmale

Pneumatische Handcrimpmaschine 626
  • Geringes Gewicht zur Reduzierung der von Handwerkzeugen benötigten physischen Kräfte
  • Hand- oder Fußschalterbetrieb
  • Verbindungsdrahtbereich von 26-6 AWG
  • Eignet sich für TE kompatible Crimpköpfe und -matrizen
  • Optionale Ratschensteuerung sorgt für einen vollständigen Crimpzyklus, wodurch unvollständige Crimps vermieden werden.
  • Drehkopf-Baugruppe, damit auch schwierige Verbindungspositionen erreicht werden können
  1. Die Vorteile von SDE (Englisch)

Mit SDE (Standard Die Envelope) kompatiblen Werkzeugen können Sie die gleichen leicht austauschbaren SDE Crimpmatrizen verwenden, die auch in Handwerkzeugen oder elektrischen Tischmaschinen zu finden sind. Wenn Sie in der SDE-Familie bleiben, wächst Ihre Werkzeugausstattung mit Ihren Anforderungen.